Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Preventa XCS

XCSDMR791L01M12

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Preventa XCS
XCSDMR791L01M12

coded magnetic switch XCSDMR - 2 NC - staggered - M12 0.15m

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor magnético codificado
    nombre de componente
    XCSDMR
    diseño
    Cilíndrico
    tamaño
    Ø 30 x 38.5 mm
    tipo y composición de contactos
    2 NC
    funcionamiento de contacto
    Escalonado
    material
    Plástico
    conexión eléctrica
    Conector no cable de enlace
    tipo de conector
    M12
    longitud de cable
    0.15 m
    número de polos
    2
    señalizaciones en local
    1 LED
    direcciones de aproximación
    1 dirección
    [Ue] tensión asignada de empleo
    24 V CC
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    100 V DC
    Complementario
    [Sa] distancia de operación de seguridad
    8 mm
    [Sar] distancia de disparo de seguridad
    20 mm
    [Ie] corriente asignada de empleo
    <= 100 mA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    2.5 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    resistencia máxima a través de las terminales
    57 Ohm
    protección contra cortocircuito
    500 mA external cartridge fuse type gG (gl)
    material de contactos
    Ródio
    endurancia eléctrica
    1200000 ciclos
    tensión máxima de conmutación
    DC
    capacidad de conmutación en mA
    5...100 mA
    resistencia de aislamiento
    1000 MOhm
    capacidad de corte
    <= 3 VA
    frecuencia de conmutación
    150 Hz
    nivel de seguridad
    Can reach category 4 (with the appropriate monitoring system and correctly wired) conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e (with the appropriate monitoring system and correctly wired) conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 (with the appropriate monitoring system and correctly wired) conforming to EN/IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    B10d = 50000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    material del envolvente
    PBT termoplástico
    material de cable
    PVC
    diámetro
    30 mm
    longitud
    39 mm
    peso del producto
    0.146 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BG
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...85 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    resistencia a las vibraciones
    10 gn (f = 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    sensibilidad a campos magnéticos
    >= 0.3 mT
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class II conforming to EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP67 acorde a IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCSDMR791L01M12: Safety switches Preventa XCS, coded magnetic cylindrical M30, remote 0.15m M12 (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/04/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.