Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

int. solenoide de func. c/ chave de metal XCSE - 1NF+2NA - BBM lento - M20 - 24V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

XCSE5312 se reemplaza por:
Cant.
de productos
XCSE7312
de productos
1
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
  • Motivo del reemplazo: Final de la vida útil
  • Fecha de reemplazo: 11 mayo 2001
1
  • Principal
    gama de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de seguridad
    nombre de componente
    XCSE
    diseño
    Rectángular
    material
    Metal
    tipo de cabezal
    Cabeza operada con teclas
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 2 NA
    funcionamiento de contacto
    Break lento, break antes de hacer
    tipo y composición de contactos de solenoide
    1 NF + 1 NA (break lento, simultáneo)
    entrada de cable
    2 entries tapped M20 x 1.5
    bloqueo eletromagnético
    Bloqueando en de-energización y desbloqueando en energización del solenoide
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V (- 20...10 %)
    diámetro exterior del cable
    7...13 mm
    conexión eléctrica
    Terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² with or without cable end
    número de polos
    3
    descripción de las opciones de bloqueo
    Con interbloqueo, bloqueo por solenoide
    señalizaciones en local
    2 LEDs green or orange (guard open/guard closed and locked)
    tensión del circuito de señalización
    24/48 V (voltage limits: 20...52 V)
    Complementario
    apertura positiva
    Con contacto NC
    tipo tensión alimentación
    CA/CC
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz
    factor de marcha
    1
    consumo de potencia en VA
    10 VA (inrush)
    10 VA (sealed)
    tipo de circuito de señalización
    CA/CC
    consumo de circuito de señalización
    7 mA
    endurancia mecánica
    >= 1000000 ciclos
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/s
    velocidad de accionamiento máx
    0.5 m/s
    (le) corriente nominal operacional
    0.55 A at 125 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V utilisation category DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    3 A at 120 V utilisation category AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.5 A at 240 V utilisation category AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    6 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    50 V for signalling circuit conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    tipo de protección
    Overvoltage protection for signalling circuit
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse type gG (gl)
    rtc de retirada fuerzada de actuador
    2000 N
    fuerza del actuador de extracción
    >= 20 N
    rango de operación
    10 cyc/mn for maximum durability
    nivel de seguridad
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    B10d = 5000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    profundidad
    44 mm
    altura
    146 mm
    anchura
    98 mm
    peso del producto
    1.14 kg
    Entorno
    normas
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCSE5312: Safety switches Preventa XCS, safety interlocking switches with solenoid rectangular, metal (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSA/B/C... safety switches and XCSE... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCSE... interlock safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCSE... interlock safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSE... Metal safety interlock switch, Instruction sheet (Versión 17)
    XY2AU1 / XY2AU2 Enabling switches (Versión 01)
    Fecha 9/01/15
    Tamaño 1.8 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS LF... Metallic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSLF3737312 Metal Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.