Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

int seg metal XCSLF 2 NC+4 NA rupt lenta 3 ent. roscadas M20 24V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de seguridad
    nombre de componente
    XCSLF
    diseño
    Delgado
    material
    Metal
    tipo de cabezal
    Cabeza operada con teclas
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 2 NA
    funcionamiento de contacto
    Break lento, break antes de hacer
    tipo y composición de contactos de solenoide
    1 NC + 2 NO (break lento, break antes de hacer)
    entrada de cable
    3 entries tapped M20 x 1.5
    bloqueo eletromagnético
    Bloqueando en de-energización y desbloqueando en energización del solenoide
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V (- 15...10 %)
    diámetro exterior del cable
    7...13 mm
    conexión eléctrica
    Spring terminal, 1 x 1.5 mm² flexible or solid cable
    Spring terminal, 2 x 0.5 mm² flexible cables with 13 mm bared ends
    número de polos
    3
    descripción de las opciones de bloqueo
    Con interbloqueo, bloqueo por solenoide
    señalizaciones en local
    1 LED orange (actuator withdrawn)
    1 LED green (actuator inserted and locked)
    tensión del circuito de señalización
    24 V
    Complementario
    apertura positiva
    Con contacto NC
    tipo tensión alimentación
    CA/CC
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz
    factor de marcha
    1
    tipo de circuito de señalización
    CA/CC
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/s
    velocidad de accionamiento máx
    0.5 m/s
    (le) corriente nominal operacional
    0.55 A at 24 V utilisation category DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.75 A at 240 V utilisation category AC-15, C300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    4 A
    corriente de carga máxima
    <= 15 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V acorde a CSA C22.2 No 14
    250 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V acorde a UL 508
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforming to EN/IEC 60947-5-1
    corriente mínima de conmutación
    10 mA at 20 °C
    tensión mínima de conmutación
    17 V
    protección contra cortocircuito
    4 A cartridge fuse type gG (gl)
    6 A type fast blow
    actuator forcible withdrawal rtc
    3000 N
    fuerza del actuador de extracción
    >= 20 N
    resistencia a impacto mecánico
    9.6 J against the partition
    6.4 J without partition
    rango de operación
    10 cyc/mn for maximum durability
    nivel de seguridad
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 conforming to EN/IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    B10d = 5500000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    profundidad
    51 mm
    altura
    205 mm
    anchura
    44 mm
    peso del producto
    1,1 kg
    Entorno
    normas
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 62061
    EN/ISO 13849-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    CSA
    TÜV
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    10 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
    IP67
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for XCSLF3535312: Safety switches Preventa XCS, safety interlocking switches with solenoid slim, metal (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSE..., XCSL5/7..., XCSLE/F... and XCSTE... interlock safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS LE / XCS LF Safety interlock switch, Instruction Sheet (Versión 06)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSLE... and XCSLF... interlock safety switches (TÜV certified versions) - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCS LF... Metallic Safety Interlock Switch, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSLF3737312 Metal Safety Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.