Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

safety limit switch XCSM - metal - roller plunger - 2 NC + 2 NO - cable 5 m

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Detección Preventa Safety
    tipo de producto o componente
    Interruptor de fin de carrera de seguridad
    nombre de componente
    XCSM
    diseño
    Miniatura
    material
    Metal
    tipo de cabezal
    Cabeza del émbolo
    tecnología de protección
    Cobertura protetora de plástico, segura p/ tornillo seguridad c/ cabeza 5 lados
    tipo de aproximación
    Acercamiento lateral
    tipo de operador
    Émbolo roller
    tipo de contactos y composición
    1 NC + 1 NC + 1 NO + 1 NO
    funcionamiento de contacto
    Acción de ajuste
    Complementario
    conexión eléctrica
    Precableado
    longitud de cable
    5 m
    composición del cable
    9 x 0.34 mm2
    accionamiento de interruptor
    Por 30° cam
    modo de fijación
    Por el cuerpo
    número de polos
    4
    apertura positiva
    Con contacto NC
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    fuerza mínima para disparo
    7 N
    fuerza mínima para apertura positiva
    35 N
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/min
    velocidad de accionamiento máx
    0.5 m/s
    código designación de los contactos
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V acorde a CSA C22.2 No 14
    400 V (degree of pollution: 3) conforming to IEC 60947-5-1
    300 V acorde a UL 508
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforming to IEC 60664
    4 kV conforming to IEC 60947-1
    resistencia entre terminales
    <= 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    protección contra cortocircuito
    6 A cartridge fuse type gG (gl)
    precisión de repetición
    0,05 mm nos puntos de disparo
    material del cuerpo
    Zamak
    material del cabezal
    Zamak
    profundidad
    16 mm
    altura
    70 mm
    anchura
    30 mm
    peso del producto
    0,17 kg
    Entorno
    normas
    EN 1088
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    nivel de seguridad
    Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to IEC 61508
    fiabilidad de la función de seguridad
    B10d = 50000000 (value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear)
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    grado de protección IP
    IP68 conforming to IEC 60529
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP67 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK06 conforming to EN 50102
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Metal XCS M, steel roller plunger (Versión 1.0)
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 15 KB
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 33.1 KB
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 2.8 KB
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 5.6 KB
    Metal XCS M, steel roller plunger (Versión 1.0)
    Fecha 26/09/11
    Tamaño 11.8 KB
    Fecha 26/09/11
    Tamaño 25.6 KB
    Fecha 26/09/11
    Tamaño 2.1 KB
    Fecha 26/09/11
    Tamaño 3.8 KB
    CAD files for XCSM4102L5: Safety switches Preventa XCS, limit switches miniature roller plunger (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Versión 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Versión 1.0)
    XCS... safety switches - UL certification record (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSM... Safety limit switches, Intruction sheet (Versión 08)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCSA/B/C/D/E/M/MP/P/PA/PL/PR/TA/TE/TL/TR... safety switches - EC/EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 18/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.