Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XVD Optimum
    tipo de producto o componente
    Baliza miniatura completa
    OC y contacto de falla con interfaz PLC
    Base fijación directa
    Unidad iluminada
    tipo señalización
    Parpadeo
    diámetro de montaje
    45 mm
    nombre de componente
    XVDLS
    Material
    Poliamida reforzada con vidrio unidad base
    Policarbonato unidad iluminada
    1 tubo de neón
    Tubo de descarga flash integral rojo
    tipo de bombilla
    Tubo de descarga flash
    [Us] tensión de alimentación nominal
    230 V AC
    Complementario
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal
    entrada de cable
    1 entrada roscada Pg 7
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V IEC 60947-1
    consumo de corriente
    < 25 mA AC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV IEC 60947-1
    energía flash
    1 J
    anchura global CAD
    45 mm
    altura global CAD
    104 mm
    fondo global CAD
    45 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    peso del producto
    0.085 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase II IEC 60536
    grado de protección IP
    IP40 IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Miniature illuminated beacons (Versión 1.0)
    Fecha 23/11/06
    Tamaño 35.8 KB
    Fecha 23/11/06
    Tamaño 1.7 KB
    Fecha 23/11/06
    Tamaño 41.5 KB
    Fecha 23/11/06
    Tamaño 4.4 KB
    Miniature illuminated beacons (Versión 1.0)
    Fecha 23/11/06
    Tamaño 1.8 KB
    Fecha 23/11/06
    Tamaño 68.4 KB
    Fecha 23/11/06
    Tamaño 4.8 KB
    Fecha 23/11/06
    Tamaño 44.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Versión 1.0)
    Fecha 25/02/16
    Tamaño 83.4 KB
    XVB XVD Tower lights (Versión 1.0)
    Fecha 13/06/16
    Tamaño 31 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XVDLS3... / XVDLS6... Illuminated beacons miniature (Versión 02)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /