Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Con. M12 - Female - 90° - 5 pins - 25m pre-wired ((*))

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de cableado
    tipo de accesorio/componente
    Conectores precableados
    Complementario
    conexión eléctrica
    M12, 5 pins (included earth pin) elbowed female connector
    fijación de conector de cable
    Atornillable
    material del anillo
    Metal
    LED de estado
    Sin
    longitud de cable
    25 m
    diámetro exterior del cable
    5.9 mm
    composición del cable
    5 x 0.34 mm2
    material de aislamiento de cables
    PUR
    [Ue] tensión asignada de empleo
    30 V CA
    36 V DC
    [In] corriente nominal
    4 A
    resistencia de los contactos
    5000 µOhm
    resistencia de aislamiento
    1 GΩ
    Entorno
    grado de protección IP
    IP65
    IP67
    IP69K
    certificaciones de producto
    cULus
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...80 °C (estático)
    -5...80 °C (flexión)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...80 °C
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.