Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

key selector switch head - 2 pos. - stay put - withdrawal left/right-hand pos.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XAC
    tipo de producto o componente
    Mando selector
    nombre de componente
    ZA2
    Compatibilidad del producto
    XACA
    Complementario
    marcado
    Sin marca
    color de lentes o tapa/operador
    Negro
    ubicación de montaje
    Frontal del armario
    Base del envolvente
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    peso del producto
    0.042 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    15 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    100 gn conforming to IEC 60068-2-27
    categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 61140
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 conforming to EN 50102
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XACA Pendant control station (Versión 1.0)
    Fecha 26/10/18
    Tamaño 2.2 MB
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Versión 1.0)
    XACA Pendant control station (Versión 1.0)
    Fecha 29/10/18
    Tamaño 102 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.