Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

cuerpo de pantalla numérica de 22 mm de diámetro BCD + LACH

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony
    tipo de producto o componente
    Cuerpo del visualiz digital
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V CC
    conexiones - terminales
    Screw connectors : 0.5 x 2.5 mm²
    Complementario
    soporte de montaje
    Panel
    metros dispositivo
    Fixing hole: Ø 22.3 mm
    descodificación electrónica
    BCD + pest.
    límites tensión alimentación
    13...30 V
    consumo de corriente
    <= 36 mA at 30 V
    <= 40 mA at 24 V
    tipo de protección
    Protección de polaridad inversa
    entrada lógica
    Positiva
    estado de tensión 0 garantizado
    -30...5 V
    estado de tensión 1 garantizado
    13...30 V
    estado de corriente 0 garantizado
    <= 1.4 ma
    estado logico 1 garantizado
    4..9.5 ma
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    resistencia a las vibraciones
    10 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    180 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class II conforming to NF C 20-030
    Class II conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP65 conforming to NF C 20-010
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • chino
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.