Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

bloque luminoso para estación de control - rojo - LED integral - 48-120 V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XAL
    tipo de producto o componente
    Bloque de luz
    nombre corto del dispositivo
    ZALV
    destino del produc
    Para unidades de control y señalización XB5 Ø 22 mm
    montaje del bloque
    Montaje en la parte posterior
    se vende en cantidades indivisibles
    5
    color de la fuente de luz
    Rojo
    [Us] tensión de alimentación nominal
    48...120 V CA
    Complementario
    estilo de conjunto
    Para ensamblado por el cliente
    peso del producto
    0.015 kg
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals : <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals : >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cross, Philips no 1
    Cross, pozidriv No 1
    Slotted, flat Ø 4 mm
    Slotted, flat Ø 5.5 mm
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V (degree of pollution: 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV conforming to EN/IEC 60947-1
    tipo señalización
    Contínuo
    fuente de luz
    LED protegido e integrado
    límites de tensión de alimentación
    40...132 V CA
    consumo de corriente
    14 mA
    duración
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV conforming to IEC 61000-5-1
    base de bombilla
    LED integral
    Un separador aislante
    Directa
    flechas salientes
    MR1
    PR1
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    CSA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to EN/IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to EN/IEC 60068-2-27
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    soporte de sujeción de cables
    Class B conforming to IEC 55011
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Versión 1.8)
    Harmony™ Control Stations and Enclosures (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 1.1 MB
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XALD, K... Control station (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/18
    Tamaño 456.9 KB
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.