Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

white flush pushbutton head Ø22 spring return "T"

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Cabezal para pulsador sin iluminación
    nombre corto del dispositivo
    ZB4
    material del bisel
    Metal negro
    diámetro de montaje
    22 mm
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Round ((*))
    tipo de operario
    Retorno del resorte
    perfil de operador
    White flush, black T
    Complementario
    anchura global CAD
    29 mm
    altura global CAD
    29 mm
    fondo global CAD
    28 mm
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    categoría de sobretensión
    Class I conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP69
    IP67
    IP66 acorde a IEC 60529
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK06 conforming to IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.