Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony XB5
Schneider Electric Imagen del producto

ZB5AD406

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
ZB5AD406
Green premium brand logo

cabeza conmutador selector - redondo - retorno de resorte - 2 pos. - Ø 22 - azul

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Cabeza p/ conmutador del selector
    nombre corto del dispositivo
    ZB5
    material del bisel
    Dark grey plastic
    diámetro de montaje
    22 mm
    tipo de cabezal
    Estándar
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Circular
    tipo de operario
    Right to left spring return
    perfil de operador
    Azul maneta estándar
    información posición operador
    2 posiciones de 90°
    Complementario
    anchura global CAD
    29 mm
    altura global CAD
    29 mm
    fondo global CAD
    46 mm
    peso del producto
    0.02 kg
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    nombre de estación
    XALD 1...5 cut-outs
    XALK 2...5 cut-outs
    flechas salientes
    C3 for <6 contacts using single blocks in front mounting
    C4 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting
    C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting
    C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting
    C7 for <4 contacts using single blocks in front mounting
    C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting
    C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
    SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting
    SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting
    presentación del dispositivo
    Elemento básico
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…70 °C
    categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 60536
    grado de protección IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP69 conforming to IEC 60529
    IP69K
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    grado de protección IK
    IK06 conforming to IEC 50102
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    GL
    CSA
    DNV
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    Registrado por UL
    RINA
    BV
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.024 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español8
    • inglés9
    • francés6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020 (Versión 2.1)
    Descripción
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.8 MB
    Fecha 13/08/20
    Descripción
    Catalog of Harmony XALD and XALK plastic control stations - English 08-2020
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Head\Selector switch\With handle - ZB5AD. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    5 KB
    dxf
    65.2 KB
    wmf
    7.8 KB
    dwg
    44.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 122.4 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwf
    5 KB
    dxf
    65.2 KB
    wmf
    7.8 KB
    dwg
    44.3 KB
    Head\Selector switch\With handle - ZB5AD. (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwg
    36.5 KB
    dwf
    3 KB
    dxf
    44.9 KB
    wmf
    5.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 89.7 KB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dwg
    36.5 KB
    dwf
    3 KB
    dxf
    44.9 KB
    wmf
    5.2 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 155.7 KB
    Fecha 24/02/17
    Descripción
    CSA Certificate
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 453.4 KB
    Fecha 1/01/11
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 214.9 KB
    Fecha 1/06/07
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 199.5 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5AD406 : ZB5AD406_REACH_DECLARATION
    Descripción
    ZB5AD406_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    ZB5AD406_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5AD406 : ZB5AD406_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    ZB5AD406_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    ZB5AD406_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ZB5AD406 : ZB5AD406_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    ZB5AD406_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 24/11/20
    Descripción
    ZB5AD406_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.