Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

cuerpo para piloto luminoso intermitente - ZB5 - LED integral amarillo - 24 V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Conjunto completo de cuerpo/ bloque de luces
    nombre corto del dispositivo
    ZB5
    material anillo fijación
    Plástico
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals : <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals : >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    fuente de luz
    LED protegido
    base de bombilla
    LED integral
    color de la fuente de luz
    Naranja
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    42 mm
    fondo global CAD
    32 mm
    descripción terminales ISO n°1
    (X1-X2)PL
    peso del producto
    0.022 kg
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cross Philips no 1
    Cross pozidriv No 1
    Slotted flat Ø 4 mm
    Slotted flat Ø 5.5 mm
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado de contaminación: 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN 60947-1
    tipo señalización
    Flasheado
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V AC/DC, 50/60 Hz
    límites de tensión de alimentación
    19.2...30 V CC
    21.6...26.4 V CA
    consumo de corriente
    18 mA
    duración
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    resistencia a sobretensiones
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    personalizable
    No
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase II acorde a IEC 60536
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    resistencia a descargas electroestáticas
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-2-6
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-2-6
    soporte de sujeción de cables
    Class B conforming to IEC 55011
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest 178 Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Versión 1.0)
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 11.0)
    Harmony™ XB4/XB5/XB7 22 mm Push Buttons (Versión 1.1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for ZB5AV18B5: orange flashing light block with body/fixing collar integral LED 24V (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 1.1 MB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Versión 12)
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Versión 08)
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Versión 01)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5, XB6 and 9001SK/KX Complete Pilot Light, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.