Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

lentes lisas amarillas - para pulsador iluminado circular Ø 22

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    designación de accesorio/componente
    (GND)GROUND
    tipo de accesorio/componente
    Casquillo
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorios de iluminación
    Compatibilidad del producto
    BA 9s
    destino de accesorio/componente
    Botón pulsador iluminado con saliente de empuje
    tipo de tapa o lente
    Lente plano
    color de lentes o tapa/operador
    Naranja
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Round ((*))
    marcado
    Unmarked
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    peso del producto
    0,002 kg
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 11.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Harmony™ XB4/XB5/XB7 22 mm Push Buttons (Versión 1.1)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    22mm and 30mm Push Button Selection Guide (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.