Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

portaetiqueta 30 x 40 mm estándar - Ø 22 - con leyenda REARMEMENT

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Legend holder ((*))
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de marcado
    composición del dispositivo
    Legend holder ((*))
    Marked legend ((*))
    destino de accesorio/componente
    Unidad de mando o señalización 22 mm Ø
    For standard head
    tamaño de soporte de leyenda
    30 x 40 mm
    marcado
    White REARMEMENT on black background
    idioma de usuario
    Francés
    Complementario
    material
    Plástico
    compatibilidad de gama
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    personalizable
    No
    peso del producto
    0,002 kg
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 11.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.