Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Marked legend ((*))
    tipo de accesorio/componente
    Leyenda
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorios de marcado
    destino de accesorio/componente
    Portaleyendas 30 x 40 mm
    For standard head
    marcado
    White MARCHE on 1 black side, 1 red side background
    tamaño del leyenda
    8 x 27 mm
    idioma de usuario
    Francés
    Complementario
    material
    Plástico
    Compatibilidad del producto
    ZBZ32
    ZBZ34
    compatibilidad de gama
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    peso del producto
    0.001 kg
    información posición operador
    1 position
    personalizable
    No
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 11.0)
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 10.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.