Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

push button contact block ZC1 - screw clamp terminals

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB4
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto
    nombre corto del dispositivo
    ZC1
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    grado de protección IP
    IP00 conforming to IEC 60529
    tipo y composición de contactos
    1 NA+ 1 NA
    funcionamiento de contacto
    Break lento
    uso de contactos
    Estándar
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals : <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
    Screw clamp terminals : >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    40 mm
    fondo global CAD
    33 mm
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo
    peso del producto
    0.05 kg
    apertura positiva
    Sin apertura positiva
    recorrido de funcionamineto
    2.6 mm (NA cambiando estado eléctrico)
    4.3 mm (viaje total)
    fuerza de funcionamiento
    2.3 N (NO changing electrical state)
    endurancia mecánica
    1200000 ciclos
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cruzado cabe compatible con Pozidriv nº 1 destornillador
    Con ranuras cabe compatible con plano 4 mm Ø destornillador
    Con ranuras cabe compatible con plano 5,5 mm Ø destornillador
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos tipo gG acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V (grado de contaminación: 3) acorde a EN 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN 60947-1
    (le) corriente nominal operacional
    3 A en 240 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    6 A en 120 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A en 600 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A en 250 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A en 125 V, DC-13, Q600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A en 600 V, AC-15, A600 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate: 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    montantes funcionales
    Λ < 10exp(-8) en 17 V, 5 mA en entorno limpio acorde a EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-7) at 5 V, 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    montaje del bloque
    Montaje frontal
    información adicional
    Mounting on push-button collar
    Entorno
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.