Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    OsiSense XC
    nombre de serie
    Formato estándar
    tipo de producto o componente
    Cuerpo de interruptor de fin de carrera
    nombre corto del dispositivo
    ZCKJ
    tipo de cuerpo
    1.2.3.3
    Compatibilidad del producto
    XCKJ
    cabeza asociada
    ZCKE05
    ZCKE06
    ZCKE08
    ZCKE21
    ZCKE23
    ZCKE61
    ZCKE619
    ZCKE62
    ZCKE629
    ZCKE63
    ZCKE64
    ZCKE65
    material del cuerpo
    Metal
    entrada de cable
    1 entrada roscada para pasacables Pg 13.5
    número de polos
    2
    tipo y composición de contactos
    1 NC + 1NA
    funcionamiento de contacto
    Acción de ajuste
    número de pasos
    1 1 position
    material de contactos
    Gold plated contacts
    Complementario
    visualización local
    Sin
    conexión eléctrica
    Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    apertura positiva
    Con
    velocidad de accionamiento mín
    0.01 m/min
    (le) corriente nominal operacional
    3 A en 240 V, AC-15, A300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    0.27 A en 250 V, DC-13, Q300 acorde a EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    300 V acorde a CSA C22.2 No 14 bloco de contacto
    300 V acorde a UL 508 bloco de contacto
    500 V grado de contaminación 3 acorde a IEC 60947-1 bloco de contacto
    resistencia entre terminales
    0.25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a IEC 60664
    6 kV acorde a IEC 60947-1
    protección contra cortocircuito
    10 A por gG cartucho fusible
    durabilidad eléctrica
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate: < 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
    anchura
    40 mm
    altura
    77 mm
    profundidad
    44 mm
    peso del producto
    0.31 kg
    descripción terminales ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Entorno
    grado de protección IP
    IP66
    grado de protección IK
    IK07
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C para ambiente estándar
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    características ambientales
    Ambiente estándar
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 200 B
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versión 4.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.