Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

controlador joystick Ø 22, 1NA posición fija cuatro direcciones por dirección

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XB5
    tipo de producto o componente
    Cabeza para controlador de mando
    nombre corto del dispositivo
    ZD5
    material del bisel
    Plástico
    diámetro de montaje
    22 mm
    se vende en cantidades indivisibles
    1
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Round ((*))
    tipo de operario
    Quieto
    perfil de operador
    54 mm long operating shaft
    información dirección operador
    4 direcciones
    Complementario
    anchura global CAD
    30 mm
    altura global CAD
    47 mm
    fondo global CAD
    85 mm
    peso del producto
    0.022 kg
    resistencia a lavadoras de alta presión
    7000000 Pa en 55 °C,distancia: 0,1
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Clase II acorde a IEC 60536
    grado de protección IP
    IP66 acorde a IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    grado de protección IK
    IK03 acorde a IEC 50102
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certificaciones de producto
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    Registrado por UL
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Harmony XB5 Plastic, pushbuttons, switches and pilot lights (Versión 11.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC-Certificate-XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate XB4B XB5A Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZD5P, XD5P Harmony joysticks range, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.