Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Bloques de contacto de cierre 1 “NA” de impulso Ø22 1NO

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Harmony XAL
    Harmony XAPS
    tipo de producto o componente
    Bloque de contacto
    nombre corto del dispositivo
    ZENL
    destino del produc
    Para unidades de control y señalización XB5 Ø 22 mm
    Para estaciones de control XAPS
    montaje del bloque
    Montaje en la parte posterior
    se vende en cantidades indivisibles
    5
    tipo y composición de contactos
    1 NC
    Complementario
    estilo de conjunto
    Para ensamblado por el cliente
    peso del producto
    0.015 kg
    funcionamiento de contacto
    Break lento
    apertura positiva
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    recorrido de funcionamineto
    1.5 mm (NC cambiando estado eléctrico)
    4.3 mm (viaje total)
    fuerza de funcionamiento
    2 N (NC changing electrical state)
    endurancia mecánica
    10000000 ciclos
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    par de apriete
    0.8...1.2 N.m acorde a EN 60947-1
    forma de la cabeza de tornillo
    Cross, Philips no 1
    Cross, pozidriv No 1
    Slotted, flat Ø 4 mm
    Slotted, flat Ø 5.5 mm
    material de contactos
    Aleación de plata (Ag/Ni)
    resistencia máxima a través de las terminales
    <= 25 MOhm
    protección contra cortocircuito
    10 A cartridge fuse, gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A acorde a EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V, degree of pollution: 3 conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN/IEC 60947-1
    (le) corriente nominal operacional
    3 A at 240 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 600 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A at 125 V DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 cycles AC-15 at 2 A 230 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 at 3 A 120 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles AC-15 at 4 A 24 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 at 0.2 A 110 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles DC-13 at 0.5 A 24 V at 3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    montantes funcionales
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA conforming to EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    información adicional
    Montaje en placa integrada en la caja
    flechas salientes
    SR1 (quantity <= 3)
    SR2 (quantity <= 2)
    MR1 (quantity <= 2)
    Entorno
    tratamiento de protección
    TH
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40...70 °C
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    normas
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (f = 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest 178 Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Versión 1.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Versión 6.0)
    Harmony™ Control Stations and Enclosures (Versión 1.0)
    Harmony XALD, XALK Plastic control stations catalog (Versión 2.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DE1DS.... Enclosures for D.O.L. starters (Versión 06)
    LE1D... D.O.L. starters, non-reversing (Versión 10)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    XALD, K... Control station (Versión 1.0)
    Fecha 14/11/18
    Tamaño 456.9 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ZBE... Harmony contact block, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.