Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

PLACA 2MSOP - SALSA CAFE

Mostrar más características >
  • Precio*
    72.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Miluz
    nombre estético
    Salsa
    tipo de producto o componente
    Marco embellecedor con bastidores de fijación
    tono de color
    Painted brown
    tipo de paquete
    Paquete de flujo
    Complementario
    material
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for cover frame
    número de segmentos
    2 ganchos
    número de módulos
    2 módulos
    modo de fijación
    De clip
    altura
    111 mm
    anchura
    125 mm
    profundidad
    9 mm
    Entorno
    normas
    ABNT NBR NM 60.669
    ABNT NBR NM 60.884
    certificaciones de producto
    NOM/ANCE
    Retie
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.