Veolia Water: Datos relevantes de los casos de éxito de los clientes
- 15 %
ahorro energético anual
- 20 %
mejora en la eficiencia productiva
- 24
continuidad del servicio por horas
Comprender la transformación industrial hoy
Los líderes en transformación industrial están adoptando una infinidad de tecnologías digitales para impulsar eficiencias operacionales sin precedentes.

Veolia Water ahorra energía sin sacrificar flexibilidad ni confiabilidad en su planta de tratamiento de aguas residuales.
Descubre EcoStruxure
Descubre cómo tu empresa puede alcanzar el éxito con ayuda de EcoStruxure: Innovación en todos los niveles.
El desafío
• Implementar un sofisticado sistema de control de tratamiento de aguas residuales dentro de un túnel.• Proporcionar continuidad, confiabilidad y seguridad de servicio.• Flexibilidad para gestionar las variaciones estacionales del agua tratada, desde 2.500 hasta 8.500 m3/h.• Reducir gastos de capital y gastos operativos.• Cumplir rigurosos niveles de calidad y reglamentaciones.• Una solución sostenible que proteja el medioambiente y la salud pública.

La solución
Confiabilidad, seguridad y eficiencia con EcoStruxure SolutionsAplicaciones, análisis y servicios: Operaciones de la planta y administración energéticaEdge Control: EcoStruxure Hybrid DCSProductos Connected: Variadores Altivar Machine, medidores de potencia, tableros de baja y media tensión• Gabinetes eléctricos con un tablero especial de media tensión, tableros de baja tensión correspondientes y un tablero de automatización (PLC y HMI).• Los paneles se integran en la infraestructura del sitio a través de una arquitectura inteligente y comunicativa abierta a todas las redes industriales principales (Ethernet TCP/IP, PROFIBUS-DP, Modbus etc.)• El componente de automatización utiliza una solución EcoStruxure Hybrid DCS. La arquitectura de automatización proporciona lo siguiente: - Varias unidades de control distintas. - Una red eficaz y de alta velocidad para el intercambio de información entre unidades de control. - Una red para el intercambio de datos entre la unidad de control y el supervisor. - Un sistema de supervisión central capaz de gestionar y presentar una cantidad significativa de información a los operadores.
Los resultados
• Menor tiempo de inactividad y tiempo de respuesta para una mejor confiabilidad del servicio.• Redundancia e interoperabilidad del sistema.• Ahorro de hasta un 15 % en energía y costos asociados.• Mejora del 20 % en la eficiencia de la producción.• Integración de datos de procesos y energía.• Mejor trazabilidad y generación de informes de acuerdo con las reglamentaciones.• Mejor vigilancia del sistema.

Gianfranco Favali, gerente del Departamento de Diseño de Proyecto, Veolia Water Technologies
Testimonial
"La calidad de los resultados obtenidos gracias al uso de esta plataforma ha satisfecho completamente nuestras necesidades y se replicará en otros proyectos".
Obtén más información
Obtén más información
Accede a más casos de éxito
No te detengas aquí. Tenemos muchas otras historias de éxito para explorar.
Obtén más informaciónDescubre EcoStruxure
Aprende cómo tu empresa también puede alcanzar el éxito.
Explora másInnovation Summits
Ve aspectos destacados de las recientes Innovation Summits y averigua sobre los eventos destacados.
Obtén más información
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.