Configura tu solución de control y protección de motores
Configura tu solución de control y protección de motores
Configura tu arrancador de motor eléctrico con una solución en línea paso a paso. Esta guía te ayudará a realizar una configuración completa, con cuatro tecnologías disponibles: variador de velocidad, arrancador suave, arrancador directo e isla TeSys.
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.
¿Qué es EcoStruxure Motor Control Configurator?
EcoStruxure Motor Control Configurator es una solución de control de motores para facilitar y acelerar el proceso de diseño. No se requieren conocimientos técnicos avanzados sobre la oferta de Schneider Electric. Es parte de los configuradores de automatización industrial que ayudan a los usuarios a obtener fácilmente la mejor oferta y proporcionan una lista completa de materiales.
Con tan solo unos clics, podrás encontrar la configuración que mejor se adapte a tus necesidades, obtener toda la documentación necesaria para la instalación y añadir tu lista de materiales a tu cesta. Podrás elegir entre cuatro tecnologías (variador de velocidad, arrancador suave, arrancador directo e isla TeSys) dependiendo de tu proceso (procesos industriales, fabricación de máquinas, HVAC y construcción), voltaje (hasta 690 V/600 Y) y potencia (hasta 950 kW/400 HP). Luego, podrás personalizar tu solución para optimizarla. Puedes guardar y encontrar fácilmente tu configuración, compartirla libremente con tus colaboradores y realizar un pedido rápido a través del carrito de Schneider o de tu distribuidor.
¿Cómo funciona Motor Control Configurator?
El recorrido es muy simple y la herramienta te guía a través de los siguientes pasos principales:
- Proporciona toda la información necesaria para satisfacer las especificaciones y aplicaciones de tu motor.
- Personaliza tu solución.
- Accede a la documentación del producto, exporta tu lista de materiales y comparte tu configuración.
- Gestiona las configuraciones guardadas dentro de la experiencia de mySchneider con la que ingresaste.