Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Producto
>
|
Tipo
>
|
Marco
>
|
Fase
>
|
Tipo de gabinete
>
|
Diagrama de cableado
>
|
Esquema/Montaje
>
|
---|---|---|---|---|---|---|
300SE | DAUS | 70-225 | Individual | 1 | 978739 | 867467-003 |
300SE | DAUS | 70-225 | Tres | 1 | 978741 | 867467-003 |
300SE | DAUS | 70-225 | Individual | 12/3R | 978739 | 867467-009 |
300SE | DAUS | 70-225 | Tres | 12/3R | 978741 | 867467-009 |
300SE | DAUS | 70-225 | Individual | 4/4X | 978739 | 867467-006 |
300SE | DAUS | 70-225 | Tres | 4/4X | 978741 | 867467-006 |
300SE | JAUS | 250-400 | Individual | 1 | 978744 | 805715-002 |
300SE | JAUS | 250-400 | Tres | 1 | 978745 | 805715-002 |
300SE | JAUS | 250-400 | Individual | 12/3R | 978744 | 805715-008 |
300SE | JAUS | 250-400 | Tres | 12/3R | 978745 | 805715-008 |
300SE | JAUS | 600 | Individual | 1 | 978744 | 882678-001 |
300SE | JAUS | 600 | Tres | 1 | 978745 | 882678-001 |
300SE | JAUS | 600 | Individual | 3R | 978744 | 882678-018 |
300SE | JAUS | 600 | Tres | 3R | 978745 | 882678-018 |
300SE | HAUS | 800 | Individual | 1 | 1001656 | 882322-001 |
300SE | HAUS | 800 | Tres | 1 | 1001657 | 882322-001 |
300SE | HAUS | 800 | Individual | 3R | 1001656 | 882322-002 |
300SE | HAUS | 800 | Tres | 3R | 1001657 | 882322-002 |
300SE | HAUS | 1000 | Individual | 4/4X | 1001656 | 754578-100 |
300SE | HAUS | 1000 | Tres | 4/4X | 1001657 | 754578-100 |
300SE | HAUS | 1000-1200 | Individual | 1 | 1001656 | 754578-053 |
300SE | HAUS | 1000-1200 | Tres | 1 | 1001657 | 754578-053 |
300SE | HAUS | 1000-1200 | Individual | 3R | 1001656 | 754578-060 |
300SE | HAUS | 1000-1200 | Tres | 3R | 1001657 | 754578-060 |
300SE | GAUS | 1600-2000 | Tres | 1 | 1001662 | 754577-051 |
300SE | GAUS | 1600-2000 | Tres | 3R | 1001662 | 754577-050 |
300SE | GAUS | 2500-3000 | Tres | 1 | 1001662-002 | 754577-052 |
300SE | GAUS | 2500-3000 | Tres | 3R | 1001662-002 | 754577-053 |