Datos de cableado, esquema y montaje del panel de conexión rápida de la SERIE 300 de ASCO
Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 400 - 800 A | 1183438 | 1170057 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 1200-1600A | 1183607 | 1183675 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 2000A | - | 1184353 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 2400A | - | 1184354 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 2800A | - | 1184355 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 3200A | - | 1184356 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 3600A | - | 1184357 |
3QC - Panel de alimentación de conexión rápida | 4000A | - | 1184358 |
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.