Diagramas de cableado y esquema de media tensión de la SERIE 7000 de ASCO
Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. No usar para construcción. Solicite diagramas de construcción a su representante local de ASCO. Estos diagramas corresponden a nuestros productos ATS actuales. Para ATS antiguos (o si no está seguro), comuníquese con ASCO Power Services y proporcione el número de serie y el número de catálogo de la placa de nombre ATS.
Transición abierta | A, B, C | 1200 | Tipo 1 cerrado | 943216 | 942096 |
Transición abierta | A, B, C | 1200 | Tipo 3R cerrado | 943216-003 | 942096 |
Transición de derivación abierta | A, B, C | 1200 | Tipo 1 cerrado | 1138697 | 1130011 |
Transición de derivación abierta | A, B, C | 1200 | Tipo 3R cerrado | 1138697-001 | 1130011 |
Transición cerrada | A, B, C | 1200 | Tipo 1 cerrado | 943216 | 942099 |
Transición cerrada | A, B, C | 1200 | Tipo 3R cerrado | 943216-003 | 942099 |
Derivación de transición cerrada | A, B, C | 1200 | Tipo 1 cerrado | N/D | 1130043 |
Derivación de transición cerrada | A, B, C | 1200 | Tipo 3R cerrado | N/D | 1130043 |
Transición retardada | A, B, C | 1200 | Tipo 1 cerrado | 943216 | 948131 |
Transición retardada | A, B, C | 1200 | Tipo 3R cerrado | 943216-003 | 948131 |
Derivación de transición retardada | A, B, C | 1200 | Tipo 1 cerrado | N/D | N/D |
Derivación de transición retardada | A, B, C | 1200 | Tipo 3R cerrado | N/D | N/D |