Issue :
Raccordement de l’ATV61/ATV71 à un moteur avec sonde PTC.
Product Line :
ATV61, ATV71
Environnement :
Toutes
Cause :
Sonde PTC connectée mais pas opérationnelle.
Résolution :
LI6 est une entrée TOR avec laquelle vous pouvez basculer entre deux modes : sonde PTC et 24V DC. Dans ce cas, le commutateur "SW2" doit être réglé sur "PTC" .
La surveillance thermique via des sondes PTC est fournie sur les variateurs ATV61 par des entrées spécifiques. Caractéristiques communes à ces entrées :
- Entrée LI6 sur le bornier, câblez les sondes PTC entre les bornes LI6 et 0V. Cette entrée est considérée comme une entrée PTC si le commutateur SW2 situé en haut de la carte de borne de commande est réglé sur PTC.
Remarque : le paramètreGestion des défauts de surchargeDOIT être défini sur un paramètre autre que NO. Vous devez le mettre en roue libre.
Raccordement de l’ATV61/ATV71 à un moteur avec sonde PTC.
Product Line :
ATV61, ATV71
Environnement :
Toutes
Cause :
Sonde PTC connectée mais pas opérationnelle.
Résolution :
LI6 est une entrée TOR avec laquelle vous pouvez basculer entre deux modes : sonde PTC et 24V DC. Dans ce cas, le commutateur "SW2" doit être réglé sur "PTC" .
La surveillance thermique via des sondes PTC est fournie sur les variateurs ATV61 par des entrées spécifiques. Caractéristiques communes à ces entrées :
- Valeur nominale < 1,5 Kohms.
- Cela correspond à un maximum de 6 sondes (250 ohms à 20 °C) ou à deux jeux de 3 (parfois précâblés dans les moteurs).
- Résistance de déclenchement : 3 Kohms. Valeur de réinitialisation : 1,8 Kohms. Protection contre les courts-circuits < 50 ohms
- Entrée LI6 sur le bornier, câblez les sondes PTC entre les bornes LI6 et 0V. Cette entrée est considérée comme une entrée PTC si le commutateur SW2 situé en haut de la carte de borne de commande est réglé sur PTC.
Remarque : le paramètreGestion des défauts de surchargeDOIT être défini sur un paramètre autre que NO. Vous devez le mettre en roue libre.
Released for: Schneider Electric Nigeria




Need help?
Product Selector
Quickly and easily find the right products and accessories for your applications.
Get a Quote
Start your sales enquiry online and an expert will connect with you.
Where to buy?
Easily find the nearest Schneider Electric distributor in your location.
Help Centre
Find support resources for all your needs, in one place.