Prijswinnende UPS-productlijn uitgebreid met Galaxy VS

  • Compact en flexibel ontwerp
  • 99% online efficiëntie en een lithium-ion batterij-optie verlagen de totale gebruikerskosten
  • EcoStruxure™ Ready vergemakkelijkt het beheer en onderhoud
  • Modulair design voor snelle ingebruikname en onderhoud

Schneider Electric, leider in digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, heeft vandaag de Galaxy VS geïntroduceerd. Deze zeer efficiënte, modulaire, driefase Uninterruptible Power Supply (UPS) met capaciteiten van 10-100 kW is eenvoudig te installeren. De UPS is ontwikkeld om aan de kritieke vermogensvereisten in IT-, commerciële of industriële omgevingen te voldoen. 

Met zijn compacte en flexibele design komt de Galaxy VS tegemoet aan de unieke vereisten van edge computing en kleine datacenters waar ruimte en toegankelijkheid beperkt zijn. Met tot wel 99% efficiëntie en optionele lithium-ion batterijen, die de batterijduur verdubbelen, heeft de Galaxy VS een ongeëvenaarde Total Costs of Ownership (TCO) in de markt.


 "Met deze indrukwekkende TCO en beschikbaarheid is de Galaxy VS een nieuw technisch superieur ontwerp met de gerenommeerde betrouwbaarheid van Schneider Electric, dat talloze moderniseringsuitdagingen van klanten oplost", aldus Christopher Thompson, Vice President van 3 Phase Line of Business, Schneider Electric. "Onze nieuwste UPS biedt de juiste balans voor edge- en cloudklanten, die innovatieve oplossingen zoeken die eenvoudig in hun hybride ecosysteem ingezet kunnen worden. Dankzij het compacte, modulaire ontwerp kan de Galaxy VS sneller en in kleinere ruimtes worden toegepast dan traditionele UPS-systemen, waardoor gebruikers tijd en geld besparen."

De innovatieve en robuuste Galaxy VS is EcoStruxure Ready. Wat inhoudt dat beheerders en technisch personeel de status van de Galaxy VS overal en op elk moment op afstand kunnen monitoren met de EcoStruxure IT smartphone-app.

De voordelen van de Galaxy VS zijn onder meer:

  • Kostenbesparingen: tot wel 99% efficiëntie bij gebruik in de gepatenteerde ECOnversion modus van Schneider en tot wel 97% efficiëntie in dubbele conversiemodus.
  • Ruimtebesparing: het compacte ontwerp biedt een hoge dichtheid, extra geschikt voor krappe ruimtes doordat alle bedieningselementen aan de voorzijde zijn geplaatst voor eenvoudige, snelle aansluiting en gemakkelijk onderhoud.
  • Langere duur van energieopslag: optionele lithium-ion accu technologie laadt snel op, beschermt de belasting zelfs bij herhaalde stroomstoringen en zorgt voor een langere levensduur dan traditionele batterij-oplossingen.
  • Verhoogde uptime en vereenvoudigd onderhoud: kritieke systeemcomponenten zijn gebouwd als modules met interne redundantie. Dit biedt extra interne zekerheid bij lage belastingniveaus en een kortere gemiddelde reparatietijd.
  • EcoStruxure Ready: maakt het beheer eenvoudig met wereldwijde zichtbaarheid van de prestaties en status van de apparatuur, ondersteund door een 24x7 expert-servicebureau.
  • Green Premium gecertificeerd, ontworpen voor duurzame bedrijfsvoering 

De Galaxy VS, met een breed vermogensbereik van 20 kW tot 100 kW (400V & 480V) en 10-50 kW (208V) met één wereldwijd platform, is nu beschikbaar via Schneider Electric en haar partners. Voor meer informatie over de Galaxy VS en de Schneider Electric Galaxy V-reeks aan stroombeschermingsoplossingen, ga naar onze Galaxy VS-productpagina of bekijk de YouTube-video.

EcoStruxure is Schneider Electric’s open, IoT-architectuur. EcoStruxure biedt klanten waarde op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid en connectiviteit. EcoStruxure maakt gebruik van verbeteringen in IoT, mobiliteit, detectie, cloud, analyse en cyberbeveiliging om innovatie op elke niveau te bieden: van verbonden producten, controle- en beheersoftware (edge control), tot apps, analytics en services. EcoStruxure is wereldwijd al geïmplementeerd in 480.000+ installaties, met behulp van 20.000+ systeemintegratoren en ontwikkelaars, die meer dan 1,6 miljoen apparaten verbinden via meer dan 40 digitale services.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Deel deze pagina:

  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings