Slim waterbeheer vereist een robuust meet- en controlesysteem. Omdat watertoepassingen meestal geografisch verspreid zijn, staan meetstations op afgelegen locaties waar vaak geen stroom en personeel aanwezig zijn. De SCADAPack RTU (Remote Terminal Units) zijn robuuste automation controllers met datalogging- en telecommunicatiefuncties die op afstand draadloos beheerd en onderhouden kunnen worden.
De SCADAPack 470i en 474i combineren op unieke wijze een in de praktijk geteste en robuuste RTU met de flexibiliteit van een Linux open-source besturingssysteem, wat een verscheidenheid aan voordelen oplevert: RTU’s verzamelen data, slaan deze op en sturen het op een cyberveilige manier naar een centrale. De SCADAPack 470i en 474i kunnen, via een ingebouwd edge computing board met Linux open-source operating systeem, deze data ook analyseren en delen met diverse IT-toepassingen. Slim waterbeheer wordt hierdoor vereenvoudigd.
Cyberveilig, robuust en efficient
De belangrijkste voordelen van de nieuwe controllers zijn:
-
Eenvoud: gebruik van RTU-benodigdheden zoals IEC 61131-3, datalogging en een elektronische flowcomputer, met open standaard telemetrieprotocollen zoals Modbus, DNP3 en IEC 60870-5-104 met edge-mogelijkheden.
-
Flexibiliteit: los uitdagingen op het gebied van externe bewerkingen op met behulp van een scala aan benaderingen, waaronder C/C++, Python, Node-RED, REST API-containers. Maak gebruik van veilige communicatieprotocollen zoals MQTT, Sparkplug B en OPC UA.
-
Cybersecurity: de controllers voldoen aan de IEC 62443 SL1-normen en helpen de communicatie te beveiligen met technologieën zoals DNP3 SAv2, IP-firewall, NAT en TLS. Hun robuuste IP-communicatie is getest om te voldoen aan Achilles Level 2.
-
Efficiëntie: profteren van bestaande automatiserings- en Linux-vaardigheden, -training en -code en maak gebruik van het grote ecosysteem van embedded Linux-bibliotheken, -tools en -vormen.
-
Legacy: upgrades voor bestaande SCADAPack RTUs naar de laatste technologieën, inclusief C/C++ applicaties
-
Levensduur: de RTU’s kunnen opereren in de moeilijkste omgevingen en extreme temperaturen, van -40⁰C tot wel +70⁰C. ATEX/IECEx Zone 2-certificaten zijn beschikbaar.
“De SCADAPack 470i en 474i voldoen aan alle vereisten van waterbedrijven met afgelegen installaties.” zegt Johan Cools, Schneider Electric’s water segment manager België & Nederland. “Schneider Electric helpt waterbedrijven sinds jaren in hun slimme waterbeheertrajecten. Deze nieuwe RTU’s vereenvoudigen de IT en OT-convergentie met een robuust controle, edge & telemetrie-geïntegreerd platform.”
Ontdek hier alle specificaties van de nieuwe SCADAPack RTU’s, of bekijk deze video.