Pro-face introduceert de ST6000 Basic HMI, een nieuwe serie HMI displays speciaal ontwikkeld voor kostenefficiënte machines waarbij de prijs-prestatieverhouding belangrijk is naast een intuïtieve bediening en krachtige visualisatie.
ST6000 Basic HMI

ST6000 Basic HMI: intuïtieve bediening gecombineerd met krachtige visualisaties
De ST6000 serie is ontworpen met het oog op kwaliteit en design zonder concessies te doen op functionaliteit en gebruikersgemak. HMI’s uit de ST6000 serie zijn voorzien van een metalen frame en een display met 16 miljoen kleuren wat de visualisatie op het HMI paneel tot leven brengt.
Mede dankzij een hoogwaardige CNC-bewerking en de toepassing van kleurcoating biedt de ST6000 serie een stijlvol design. Door het toepassen van anti-aliasing worden grafische beelden en teksten stijlvol en haarscherp op het display weergegeven, ongeacht tot welk detailniveau wordt ingezoomd.
Met de programmeersoftware BLUE biedt Pro-face de volgende stap in gebruiksgemak en een unieke ervaring in HMI-ontwerp. Dankzij een ruim aanbod van standaard lay-outs, templates en sjablonen, kunnen er via drag en drop functionaliteit snel en eenvoudig – zonder deze handmatig te programmeren – dynamische gebruikersinterfaces ontworpen en gewijzigd worden voor het inzien van bijvoorbeeld parameters en (alarm)meldingen. Door gebruik te maken van grid lay-out kan het HMI-ontwerp worden opgemaakt onafhankelijk van de resolutie van het scherm. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om het HMI-ontwerp eenvoudig om te zetten naar panelen met een andere resolutie zonder de lay-out opnieuw te programmeren. Deze nieuwe functionaliteiten bieden ontwerpers de mogelijkheid om de ontwerptijd van een HMI paneel aanzienlijk te verkorten en het ontwerpproces te vereenvoudigen.
De baanbrekende HMI-software BLUE is de basis van de krachtige visualisaties van de HMI-schermen uit de ST6000 serie van Pro-face. Multi-screen biedt de gebruiker de mogelijkheid voor het eenvoudig combineren van meerdere schermen in één overzicht. De zoomfunctie maakt in- en uitzoomen op ieder detailniveau van een onderdeel van het proces mogelijk zonder verlies van grafische kwaliteit. De weergave op het display kan, zelfs nadat het HMI-ontwerp is voltooid, worden aangepast door middel van het eenvoudig wijzigen van het gewenste thema en kleurensjablonen.
Voor een snelle bediening maakt BLUE gebruik van moderne technieken zoals zoomen en scrollen. Door deze intuïtieve bediening vindt de gebruiker snel en gemakkelijk de juiste informatie in de enorme hoeveelheid aan machinegegevens.
De ST6000 serie biedt een hoge mate van connectiviteit en gebruiksvriendelijke protocollen waarmee apparaten eenvoudig via meerdere interfaces veilig verbonden kunnen worden. HMI’s van Pro-face zijn universeel toepasbaar en verbinden met meer dan 800 verschillende industriële controllers, waaronder PLC’s, robots en frequentie- en temperatuurregelaars van verschillende fabrikanten. Het wisselen tussen bijvoorbeeld verschillende PLC drivers is slechts een kwestie van een paar muisklikken. HMI’s uit de ST6000 serie kunnen tot en met 10 verschillende drivers tegelijkertijd verbinden en communiceren.
De ST6000 serie is beschikbaar in 4,3 inch breedbeeld, 7 inch breedbeeld, 10,1 inch breedbeeld, 12,1 inch breedbeeld en 15,6 inch breedbeeld.
Pro-face is een pionier op het gebied van visualisatie op de fabrieksvloer sinds de ontwikkeling van ’s werelds eerst industriële HMI door Pro-face in 1989. De uitgebreide reeks Human Machines Interfaces en Industrial Personal Computers zijn het meest gebruiksvriendelijk en het meest betrouwbaar en geavanceerd in de industrie.
Pro-face onderscheidt zich door het bieden van een ‘Open Connectivity’ concept. Vanwege het ruime aanbod van drivers verbinden Pro-face HMI’s en IPC’s met meer apparaten en systemen van derde partijen dan andere fabrikanten in de branche. In tegenstelling tot veel PLC fabrikanten, waarbij de PLC centraal geplaatst wordt in de toepassing, maakt Pro-face gebruik van een open structuur en ‘HMI Centric’-oplossing waarbij de HMI centraal geplaatst wordt in de applicatie. Dit biedt gebruikers, van operator tot manager, de mogelijkheid om relevante data van meerdere apparaten en netwerksystemen te visualiseren via de HMI en OT en IT op de fabrieksvloer met elkaar te integreren.
Pro-face biedt wereldwijde beschikbaarheid van producten, ondersteuning en service en haar hardware en software is geïnstalleerd in meer dan 300.000 fabrieksvloersystemen over de hele wereld.


Maandelijks nieuws uit uw branche ontvangen?
Hartelijk dank voor uw registratie!
U bent ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief van Schneider Electric. Binnenkort ontvangt u een welkomstbericht. Hierin kunt u aangeven naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat.