Pro-face introduceert de STW6000 Web HMI, een nieuwe serie web panel HMI displays speciaal ontwikkeld voor het weergeven van HTML5 visualisatie. Een Web HMI is een display die een webbrowser gebruikt om op te treden als web cliënt om de data van PLC's en andere apparaten te visualiseren.
ST6000 Web HMI

Visualiseer HTML5 data met de nieuwe ST6000 Web HMI
Veel industriële apparaten en zelfs eenvoudige instrumentatiecomponenten hebben een ingebouwde webserver en een vaste webpagina die diagnostische gegevens bevatten en vaak de mogelijkheid bieden om het apparaat via HTML5 te configureren. Sommige van de meer complexe apparaten, zoals PLC's, stellen klanten in staat HTML5-pagina's aan te passen die op een ingesloten webserver zijn geladen. De trend met SCADA-pakketten is om publicatie van schermen in HTML5-indeling voor mobiele apparaten mogelijk te maken. De STW6000-serie biedt zichtbaarheid voor al deze apparaten via een webbrowserplatform en kan eenvoudig HTML5-gegevens van meerdere apparaten weergeven waardoor het volledige zicht op het intranet van een bedrijf mogelijk is. De nieuwe STW6000 Serie Web HMI vereist geen programmering anders dan enkel het configureren en invoeren van URL's.
Het voordeel van de implementatie van een op HTML5 gebaseerde visualisatiearchitectuur is dat het de kosten verlaagt in vergelijking met een traditionele HMI. Daarnaast vormt het een aanvulling op IIoT-oplossingen die de integratie en flexibiliteit van bijvoorbeeld tablets en smartphones mogelijk maken.
De STW6000 serie is gebaseerd op de hardware van de ST6000 serie en is ontworpen met het oog op kwaliteit en design. HMI’s uit de STW6000 serie zijn voorzien van een metalen frame en een display met 16 miljoen kleuren wat de kleuren op het HMI paneel tot leven brengen. Mede dankzij een verfijnde CNC-bewerking en de toepassing van kleurcoating biedt de STW6000 serie een hoogwaardige afwerking.
De STW6000 serie is beschikbaar in 4,3 inch breedbeeld, 7 inch breedbeeld, 10,1 inch breedbeeld, 12,1 inch breedbeeld en 15,6 inch breedbeeld.
Pro-face is een pionier op het gebied van visualisatie op de fabrieksvloer sinds de ontwikkeling van ’s werelds eerst industriële HMI door Pro-face in 1989. De uitgebreide reeks Human Machines Interfaces en Industrial Personal Computers zijn het meest gebruiksvriendelijk en het meest betrouwbaar en geavanceerd in de industrie.
Pro-face onderscheidt zich door het bieden van een ‘Open Connectivity’ concept. Vanwege het ruime aanbod van drivers verbinden Pro-face HMI’s en IPC’s met meer apparaten en systemen van derde partijen dan andere fabrikanten in de branche. In tegenstelling tot veel PLC fabrikanten, waarbij de PLC centraal geplaatst wordt in de toepassing, maakt Pro-face gebruik van een open structuur en ‘HMI Centric’-oplossing waarbij de HMI centraal geplaatst wordt in de applicatie. Dit biedt gebruikers, van operator tot manager, de mogelijkheid om relevante data van meerdere apparaten en netwerksystemen te visualiseren via de HMI en OT en IT op de fabrieksvloer met elkaar te integreren.
Pro-face biedt wereldwijde beschikbaarheid van producten, ondersteuning en service en haar hardware en software is geïnstalleerd in meer dan 300.000 fabrieksvloersystemen over de hele wereld.