Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Wat is het spanningstolerantieniveau bij nominale spanning voor elektrische accessoires gebruikt in laagspanningssvermogenschakelaars?

Het spanningstolerantieniveau voor de elektrische accessoires (voorbeeld: de minimumspanningsspoel (MN), uitschakelspoel (MX)) gebruikt in laagspanningsvermogenschakelaars wordt gedefinieerd volgens de IEC 60947-2-norm.

Het tolerantieniveau gedefinieerd door IEC60947-2 bedraagt 0,85 % voor de minimale nominale spanning (Un) en 1,1 % voor de maximale nominale spanning (Un).

Voorbeeld: Voor Un = 230/240 V is het minimale tolerantieniveau (0,85 % van 230 V AC = 195,5 V, het maximale tolerantieniveau is (1,1% van 240 V AC) = 264 V.

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Product:
Ontdek meer
Product:
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings