Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Wat is de warmtedissipatie (vermogensverlies) van een passief filter ( bijv. VW3A4621 ) bij een Altivar ATV71 ?

De warmtedissipatie van een passief filter bij gebruik met de Altivar 71 is 2% warmteverlies. (De efficiëntie van de passieve filter is 98%).

Voorbeeld:
Hieronder staat een berekeningsvoorbeeld om de warmtedissipatie van de passieve filter te berekenen.

Als we kijken naar de passieve filter VW3A4621 voor de aandrijving van 2,2 KW met als hoofdvoeding 400 V (U), bedraagt de netstroom volgens de catalogus 5A.

Het opgenomen vermogen is Pa = U * I * 1,73 = 400 * 5 * 1,73 = 3460 W

Aangezien de efficiëntie van de passieve filter 0,98 is.

Warmtedissipatie (vermogensverlies) = PA * 0,02 = 3460 W * 0,02 = 70 W

Schneider Electric Netherlands

Ontdek meer
Productfamilie
Product:
Ontdek meer
Productfamilie
Product:
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings