Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Wat is de spanningsdrempel van de gelijkstroombrug waarbij de remchopper werkt in de Altivar 71 gevoed met 220 V AC of 415 V AC, 3-fasen?

De remchopper van de Altivar 71 werkt als de spanningswaarde van de gelijkstroombrug hoger is dan de drempelspanning van de gelijkstroombrug bij OBR. Als de spanningswaarde van de gelijkstroombrug l lager is dan de drempelwaarde (Unom_max + 10%), is de remchopper/transistor uitgeschakeld.

De spanningsdrempelwaarden voor een aandrijving die werkt op 220 V AC of 415 V AC, 3-fase zijn voorzien in de bijlage.
Opmerking:
OBR is het drempelpunt waarop de remtransistor wordt INgeschakeld en Unom_max + 10% is het drempelpunt waarop de remtransistor wordt UITgeschakeld.
Bijlage(n): (zie bijlage)

Schneider Electric Netherlands

bijlage(n)
Voltage_Threshold-EN.pdf [12.14 KB]
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
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings