Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Kan er een PTC sonde aangesloten worden op een Altivar ATV32 / Altivar Machine ATV320 frequentie regelaar ?

INDIEN DE FREQUENTIE REGELAAR GEBRUIKT WORDT IN EEN ATEX OMGEVING KAN DE PTC INGANG OP DE
REGELAAR NIET GEBRUIKT WORDEN EN MOET GEBRUIK GEMAAKT WORDEN VAN EEN
ATEX APPROVED UNIT

Thermische bewaking via PTC probes is voorzien in de ATV32/ATV320 serie regelaars door gebruikmaking een van specifieke logische ingang.

Karakteristieken van deze ingangen:

Nominale waarde value < 1.5 kOhm: Dit komt overseen met een maximum van 6 probes (250 Ohm bij 20°C) of door twee sets van 3 (meestal voorbedraad in de motor ).
Trip weerstand:  3 kOhms
Reset drempel:  1.8 kOhms
Kortsluitbeveiliging  < 50 Ohms

Locatie van de ingangen:

Logische ingang LI6 op het terminal block: bedraad de PTC probes tussen terminals LI6 en 0V;
Deze ingang wordt als PTC ingang gezien als de dip-switch SW2 op PTC gezet wordt.

Instellingen:

De parameters voor de desbetreffende PTC ingang dienen als volgt te worden geselecteerd:

Input LI6

In het menu [ FULL ] ( ConF mode ) >> parameter groep FLt- subparameter PtC-, selecteer de ingang LI6 = PTC probe    ( selectie alleen beschikbaar als SW2 op PTC staat ingesteld).
Daarna kan de meest geschikte optie ingesteld worden met parameter PtCL:

nO:       Input not used (factory setting)
AS:       Permanente bewaking door PTC’s ( Always )
rdS       Power ON: PTC probe bewaking als de regelaar onder spanning staat
rS         Motor ON: PTC probe bewaking als de motor wordt aangestuurd door de regelaar

ATV32 ATV320 conn diagram

Schneider Electric Netherlands
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
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings