Wat is de netfrequentie die kan worden toegepast op vermogensschakelaars Compact NSX (MCCB) met Micrologic?
Vermogensschakelaars in de serie Compact NSX, uitgerust met Micrologic, werken naar behoren volgens de specificaties in de catalogus voor een frequentie tussen 45 en 65 Hz volgens IEC-60947. Onder 30 Hz is de nauwkeurigheid van de gemeten stroom door de Micrologic trip unit erg laag, wat kan leiden tot foutieve informatie voor de unit. Deze verandering in nauwkeurigheid wordt veroorzaakt door de samplefrequentie van het meetsysteem van de trip unit en kan ongewenst trippen veroorzaken. Daarom kunnen we niet garanderen dat binnen de “frequentie buiten bereik” het brekermechanisme correct werkt of uitschakelt. De 400Hz-toepassing is de enige uitzondering die we beschrijven en garanderen in de catalogus.