Vind snel de juiste OVERSPANNINGSBEVEILIGING - Acti9 iPRC en iPRI overspanningsbeveiligingen (Product Selector)
Kies eenvoudig de juiste overspanningsbeveiliging type 2 van de serie Acti9 iPFK & iPRD. Deze modulaire overspanningsbeveiliging type 2 met uitneembare patronen, van 8 kA tot 65 kA, worden aanbevolen voor inkomende en secundaire beveiliging. Deze serie is conform IEC/EN 61643-11:2011
Voor het selecteren van een Acti 9 iPFK iPRD overspanningsbeveiliging type 2 is een product selector beschikbaar.
Via deze link wordt de startpagina voor de selector geopend:
Selecteer daarna "Product Selector" en de selector wordt gestart.
Is de selectie compleet, dan kan deze gedownload worden in Excel of PDF formaat, door boven in het scherm "Mijn producten" aan te klikken.
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Netherlands