Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Kan een Compact NSX Micrologic 5.x/6.x/7.x electronische beveiligingsunit ingesteld worden als er geen stroom door loopt ?

Belangrijk!!
Het instellen van de overstroom (overbelasting en kortsluiting) beveiligingsfuncties van een vermogensschakelaar moet altijd gebeuren VOOR eerste inbedrijfstelling. Dit is de enige manier om zeker te zijn dat de aangesloten aangesloten apparatuur in de installatie correct zijn beveiligd.

Het instellen:
Wanneer er door een Micrologic 5.x/6.x/7.x electronische beveiligingsunit geen stroom loopt (en geen 24Vdc externe spanning aanwezig is) zal het display niet actief zijn. Er kunnen dan maar een zeer beperkt aantal instellingen worden gemaakt. Om het display van een Micrologic 5.x/6.x/7.x electronische beveiligingsunit actief te krijgen zal er minimaal 15A (NSX100-250) of 50A (NSX400-630) van de nominale stroom door de automaat moeten lopen, een pocket batterij moeten worden aangesloten, of een externe 24Vdc voeding aanwezig moeten zijn.

Handmatig instellen met de knoppen en toetsenbord op de beveiliging:
Als er onvoldoende stroom loopt (<15A (NSX100-250) of <50A (NSX400-630)) door de beveiliging kan deze alleen worden ingesteld worden als deze extern gevoed wordt met 24VDC op de klemmen, bijvoorbeeld met de universele voeding ABL8RPS24030. Een tweede optie is het gebruik van de LV434206 (Pocket battery voor Micrologic).

Instellen via de Ecostruxure Power Commision software:
Een derde optie is het gebruik van een PC/Laptop. We adviseren om gebruik te maken van de Ecostruxure Power Commision software, waarmee de instellingen te maken zijn.

Ecostruxure Power Commision software >

Om de Micrologic te koppelen aan een PC/Laptop is een IFE - module (Interface Ethernet for circuit breaker) LV434001 of LV434002 benodigd.
Deze IFE module wordt verbonden aan de Ethernet-poort met standaard RJ45-patch kabel.
Tussen de IFE module en de Micrologic dient, bijvoorbeeld, de ULP kabel LV434200 ( 0.35m ) te worden aangesloten.
De tweede RJ45 connector op de IFE module dient voorzien te worden van een lijn afsluiting TRV00880vanwege EMC redenen.

Schneider Electric Netherlands

bijlage(n)
DOCA0141EN Compact NSX Mircrologic 5 6 7 User Guide.pdf [5.67 MB]
DOCA0091EN ComPact NSX Modbus Communication Guide.pdf [4.24 MB]
Ontdek meer
Product:
Ontdek meer
Product:
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings