Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

Wat is ISO 50001?

De internationale norm ISO 50001 beschrijft beschrijft de eisen waaraan een energiemanagementsysteem moet voldoen. Deze norm biedt organisaties een gestructureerde aanpak om  energie-efficiëntie te verbeteren. Door het implementeren van ISO 50001 kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen, maar ook hun uitstoot van broeikasgassen verminderen, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Hoe ondersteunt ISO 50001 energiemanagement?

ISO 50001 helpt organisaties bij het opzetten van een effectief energiemanagementsysteem. Dit systeem maakt processen transparant en biedt een kader voor continue verbetering. Door het volgen van de richtlijnen van ISO 50001 kunnen bedrijven hun energieverbruik nauwkeurig monitoren, analyseren en optimaliseren. Dit leidt tot structurele verbeteringen in energiemanagement en verhoogt de energie-efficiëntie.

Wat zijn de voordelen van ISO 50001?

  1. Kostenbesparing: Door efficiënter om te gaan met energie kunnen organisaties hun energiekosten aanzienlijk verlagen.
  2. Vermindering van broeikasgasemissies: Een beter energiemanagementsysteem helpt bij het verminderen van de uitstoot van schadelijke gassen.
  3. Transparantie en controle: ISO 50001 zorgt voor een gestructureerde aanpak waarbij energieprocessen duidelijk en controleerbaar worden.
  4. Continue verbetering: De norm moedigt aan tot voortdurende evaluatie en verbetering van energieprestaties.

Hoe implementeer je ISO 50001 in je organisatie?

Het implementeren van ISO 50001 begint met een grondige analyse van het huidige energieverbruik en de bestaande processen. Vervolgens worden doelen en actieplannen opgesteld om de energie-efficiëntie te verbeteren. Het is belangrijk om medewerkers te betrekken en te trainen, zodat zij bewust omgaan met energie. Regelmatige audits en evaluaties zorgen ervoor dat de verbeteringen blijvend zijn en dat de organisatie blijft voldoen aan de eisen van ISO 50001.


NEN over ISO 50001 energiemanagement >

Lees meer over ISO 50001: de norm voor beter energiemanagement > (gratis whitepaper)

Schneider Electric Netherlands

  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings