Wat is het alternatief voor de schokbestendige contactoren LC1D*G10** ?
Het alternatief voor de schokbestendige contactoren LC1DFG10** ( AC3: 12A ) en LC1DLG10** ( AC3: 25A )
zijn de contactoren uit de TeSys D - serie LC1D09*D t/m LC1D38*D ( dit is een gelijkspannings magneet systeem ! )
Voor AC stuurspanningen dient de gelijkrichter LAD4S123 te worden toegepast.
De LAD4S123 is een gelijkrichterblok welke op de bovenkant van de TeSys D contactor wordt gemonteerd
en uit bedraad wordt naar de spoel, de stuurspanning is maximaal 250VAC.
Ter informatie: de DC uitgangsspanning van de LAD4S123 is 0.9 * de AC ingangsspanning.
Bijvoorbeeld als er een stuurspanning van 24VAC 50 of 60Hz wordt toegepast, is de DC uitgangsspanning 21.6VDC
( gelijkspanning spoel tolerantie is 0.75 … 1.25 x Uc ).
Oude schokbestendigheids waarden LC1D*G10**: AC : 12g / 50ms, 15g / 11ms, 30g / 6ms, 50g / 6ms in alle richtingen.
De schokbestendigheids waarden LC1D09 - D38*D is 15g / 11ms in alle richtingen.