Waarmee kunnen wij u vandaag helpen?

TeSys Giga - Wat betekent het knipperen van de "Diagnosis LED" op een LC1G - contactor ?

De TeSys Giga LC1G - contactoren zijn voorzien van een "Diagnosis LED" op het front van de contactor.

De LED indicator knippert 1 x :   De hoofdcontacten zijn (bijna) versleten en dienen vervangen te worden (wear diagnoses)
De LED indicator knippert 2 x :   De stuurspanning op de stuurmodule (spoel) is lager dan 80% van Ucmin  (onderspanning)
De LED indicator knippert 3 x :   De stuurspanning op de stuurmodule (spoel) is hoger dan 110% van Ucmax (overspanning)
De LED indicator knippert 4 x :   De RWD (remote wear diagnosis) module is niet gesynchroniseerd met de contactor
Tijd tussen een knipper cyclus :  2 seconden.

De LED indicator knippert constant :  De "wear diagnosis" wordt gereset ( de contactor blijft gedurende 10 sec. open, en sluit na deze reset tijd )

De LED indicator knippert elke seconde 1 x :  De stuurmodule is intern defect geraakt en dient vervangen te worden.

Meer informatie over bovenstaande, zie bijlage.

Schneider Electric Netherlands

bijlage(n)
TeSys Giga Diagnoses LEDs.pdf [2.4 MB]
Ontdek meer
Productfamilie
Ontdek meer
Productfamilie
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings