Hoe de grootte van de voeding voor een TeSys Island te bepalen
De voedingsspanning voor een TeSys Island configuratie is 24VDC.
De minimum en maximum spanning voor het Island is 20.7VDC tot 28.8VDC.
De aanbevolen kabeldiameter voor het voeden van de buskoppelaar is 2,5² mm.
Het maximale stroomverbruik voor TeSys Island is 3A voor de modules, exclusief het verbruik van de I/O modules.
Raadpleeg de onderstaande TABEL 1 voor het verbruik van de individuele module(s) om de juiste stroomvoorziening te kunnen bepalen.
Kunnen er meerdere eilanden met één voeding verbonden worden?
Ja, dit is mogelijk, maar we moeten de juiste voedingsgrootte kiezen volgens de TABEL 1.
Hoeveel eilanden kunnen worden verbonden met een 3A, 5A, 10A of 20A 24VDC-voeding?
Dit hangt af van de configuratie die op basis van TABEL 1 wordt gekozen.
Naast het verbruik van elke module, moet het verbruik van elke IO worden meegewogen in de omvang van de stroomvoorziening.
Het gebruik van afzonderlijke voedingen voor de stroomvoorziening van het eiland en voor IO's wordt echter aanbevolen.
Voor bijvoorbeeld, het TeSys Island BC ( Bus Cpoupler ) met VIM ( Voltage Interface Module ) en 20 starters( 9A,25A & 38A) is het stroomverbruik 3A dat wil zeggen met 2,5² mm kabels
Het TeSys Island zelf kan met een 3A of 5A voeding worden gebruikt.
Afhankelijk van het aantal I/O modules kan een zwaarde voeding van 10A of 20A worden toegepast.
De capaciteit van een 2,5² mm kabel is maximaal 20A !
Het kabelformaat van 2,5² mm voor het voeden van het TeSys Island en het totale verbruik van het TeSys Island incl. aangesloten I/O modules dat aangesloten is op één enkele voeding mag niet 20A overschrijden.
Wanneer er meerdere eilanden zijn aangesloten op één enkele stroomvoorziening, moet een buffer van 2A worden overwogen, d.w.z. het totale verbruik van het eiland mag niet 18A overschrijden.
De tolerantie op 24VDC voeding voor Island is van 20,7V tot 28,8V.
TeSys Island heeft een ingebouwde kortsluitbeveiliging, maar zodra er een kortsluiting is opgetreden dient de buskoppelaar te worden vervangen.
Wij adviseren altijd een externe zekering van 3A te plaatsen, zodat in geval van kortsluiting het eiland in de beschermd is.
De maximale belasting kan worden aangesloten op de Uitgang van DIO module Max. 500mA belasting voor elke uitgang.
Dimensionering van de voeding:
Raadpleeg onderstaande TABEL 1 voor de details met een voorbeeld om de omvang van de stroomvoorziening te begrijpen.
Voorbeeld: Eeen TeSys Island bestaat uit 22 modules, d.w.z., BC, VIM en 20 starters.
Dan zal het verbruik van het eiland BC = 300mA zijn VIM = 10mA
1 stuks Size1 (9A, 25A en 38A) starter inschakelverbruik = 130mA
20 stuks Size1 (9A, 25A en 38A) starter inschakelverbruik = 2,6A
Dus wordt het totaal verbruik op 24V rail BC+VIM+20ST starter ongeveer 3A bij 24VDC.
Om deze TeSys Island configuratie van stroom te voorzien, is derhalve een 3A-voeding benodigd.
Op dezelfde manier kunnen we de configuratie en het nominale vermogen van de voeding selecteren.
*we raden aan om een buffer van 5% aan te houden op de capaciteit van de stroomvoorziening wanneer deze wordt gedeeld met meerdere eilanden.
Opmerking:- Alle waarden die in het voorbeeld worden genoemd zijn gebaseerd op een 24VDCvoeding, als de configuratie werkt met de minimale bedrijfsspanning van het eiland, dan zal de nominale stroom veranderen.
TABEL 1:
Link naar de online TeSys Island configuratie tool >>