Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Kies uw locatie
  • Default Alternative Text

    Vlamboogdetectie

    Voorkom brand in uw elektrische circuit door het detecteren van de vlamboog en het isoleren van het defecte circuit.

Vlamboogdetectie verkleint het risico op elektrische brand

'Kapotte en versleten bedrading, loshangende aansluitingen en versleten kabels kunnen allemaal leiden tot een verborgen vlamboog. Wanneer dit niet wordt waargenomen, kan het binnen enkele seconden leiden tot het ontstaan van brand. Vlamboogdetectie detecteert en isoleert deze groep in het geval van een verborgen vlamboog. 


Vlamboogfouten zijn de grootste veroorzaker van elektrische brandvorming. Voornamelijk in oudere woningen kan dit serieuze problemen veroorzaken, met materiële schade of persoonlijk letsel tot gevolg. 

  • 280.000 elektrische branden worden elk jaar gemeld in Europa.
  • 86% van de huizen die in brand vliegen, zijn meer dan 25 jaar oud.
  • 1.000 doden door elektrische branden in huizen per jaar.
  • 70% van de branden in huizen begint 's nachts.
  • 6,25 miljard euro wordt besteed aan schade veroorzaakt door elektrische branden in woningen.
  • 3 minuten duurt het voor het vuur om door een volledige kamer te verspreiden.
Standaard alternatieve tekst
Een vlamboog kan voorkomen op plekken die met het blote oog niet zijn waar te nemen. Zo kan een vlamboog kan voorkomen binnen in muren, in verborgen wandcontactdozen of binnen in beschadige kabels. Goede beveiliging tegen een vlamboog is daarom essentieel.
  • Hoe ontstaat een vlamboog?

    Een vlamboog kan ontstaan door isolatie- en beschermingsfouten in het elektrische circuit. Bekijk de video en zie hoe een losse draad kan leiden tot een levensgevaarlijk vlamboog.

Hoe ontstaat een vlamboog?

  • Standaard alternatieve tekst
    Krappe hoekjes
  • Standaard alternatieve tekst
    Loshangende stekkers
  • Standaard alternatieve tekst
    Aansluitschade
  • Standaard alternatieve tekst
    Versleten isolatie
  • Standaard alternatieve tekst
    Blootliggende bedrading
  • Standaard alternatieve tekst
    Platgedrukte bedrading
  • Standaard alternatieve tekst
    Slechte aansluiting
  • Standaard alternatieve tekst
    Ongedierte
  • Standaard alternatieve tekst
    Geplette bedrading

Wat is een vlamboogdetectie-automaat?

Een vlamboogdetectie-automaat is een stroomonderbreker die automatisch afschakelt wanneer er een boogfout in het circuit wordt gedetecteerd. Door de stroom direct af te sluiten wordt voorkomen dat de vlamboog een dusdanig hoge temperatuur krijgt dat er brand uitbreekt. 
  • Wat is het doel van vlamboogdetectie?

    Vlamboogdetectie-automaten passen in iedere groepenkast naast andere beveiligingscomponenten. Wanneer een storing wordt gedetecteerd, isoleert het apparaat onmiddellijk de schakeling, waardoor brand kan worden voorkomen. Deze automaten zijn extreem gevoelig en ontworpen om alleen potentieel gevaarlijke vlambogen te detecteren.

    Default Alternative Text

Voldoet vlamboogdetectie aan de IEC-normen?

Vlamboogdetectie van Schneider Electric voldoet aan IEC 62606, een nieuwe internationale norm voor productveiligheid en -prestaties. Bovendien bevelen de internationale regels sinds 2014 het gebruik van vlamboogdetectie aan om circuits te beschermen tegen boogfouten volgens de IEC/HD 60364-4-42. 

Kunnen andere beveiligingscomponenten de vlamboogdetectie vervangen?


Vlamboogdetectie-automaten zijn compact en eenvoudig te installeren. Ze passen naast andere beveiligingscomponenten in groepenkasten van zowel residentiële als commerciële gebouwen. Ze kunnen niet worden vervangen door andere beveiligingsinrichtingen zoals installatieautomaten, overspanningsbeveiligingen of aardlekschakelaars. Hoewel deze componenten beveiligen tegen specifieke elektrische risico's, zijn ze niet ontworpen om boogfouten te detecteren. Vlamboogdetectie-automaten zijn de enige veiligheidscomponenten die ontworpen zijn om brand vanaf het begin te voorkomen.

Ervaar hoe AFDD's uw woning beschermen

Ontdek de voordelen op het gebied van boogfoutdetectie in onze aanvullende gids. Identificeer de kritieke toepassing voor vlamboogdetectie-automaten om de veiligheid thuis te verbeteren.
Download whitepaper

Krijg ondersteuning van uw elektricien

  • Schneider Electric AFDDs

    Neem contact op met uw elektricien en kom alles te weten over de vlamboogdetectie-automaten van Schneider Electric.

  • Veiligheid van het elektrische circuit

    Raadpleeg bij het ontwerpen van een nieuwe gebouwinfrastructuur een expert die de veiligheidseisen analyseert en het ontwerp kan valideren.

  • Audit van bestaande ontwerpen

    Controleer voor de start van renovatieprojecten altijd de staat van het bekabelingssysteem om fouten te voorkomen.