Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Middenspanning

Middenspanning transformatoren

Onze ruime range MV-transformatoren bestaat onder andere uit droge (cast resin) gietharstrafo’s, oliegevulde trafo’s, en vermogenstransformatoren. Ook biedt de middenspanningsrange speciale gelijkpolige generatoren, aardings-, en plantaardige oliegevulde transformatoren. Onze jarenlange ervaring met transformatoren heeft zich vertaald in een serie zeer betrouwbare IoT-oplossingen waarbij veiligheid en efficiëntie op de eerste plaats staan. Met de transformatoren van Schneider Electric bent u zeker van veilige en efficiënte energiedistributie.

Droge/giethars transformatoren

Trihal

Trihal

Droog type transformator met gegoten hars tot 15 MVA - 36 kV. Veilige, milieuvriendelijke oplossing voor de vereisten van allerlei activiteiten

Bekijk producten
Tricast

Tricast

Droog type transformator met gegoten hars tot 25 MVA-52 kV. De perfecte en effectieve milieuvriendelijke oplossing voor infrastructuurprojecten en industriële installaties die een verhoogd risico lopen op brand.

Gegevens weergeven
Droog type transformator met epoxyhars/glasvezel tot 25 MVA - 36 kV

Resiglas

Droog type transformator met epoxyhars/glasvezel tot 25 MVA - 36 kV. Veilige, en milieuvriendelijke oplossing, aangepast aan speciale toepassingen

Gegevens weergeven

Olietransformatoren

Minera - voor vloermontage

Minera - voor vloermontage

Olietransformator tot 3,15 MVA, 36 kV, 50/60 Hz. Kostenbesparende oplossing voor uw specifiek distributienetwerk

Bekijk producten
Minera - voor paalmontage

Minera - voor paalmontage

Olietransformator tot 500 kVA 36 kV. Kostenbesparende oplossing voor landelijk elektrisch distributienetwerk

Gegevens weergeven

Vermogenstransformatoren

Middenstroomtransformatoren - tot 60 MVA, 170 kV, 50/60 Hz

Minera MP

Olietransformator met gematigd vermogen tot 100 MVA. Geoptimaliseerde, kostenbesparende oplossing om energiecentrales op voedingssystemen aan te sluiten, of om netwerken met verschillende spanningsniveaus onderling te koppelen

Gegevens weergeven

Speciale transformatoren

Minera SGrid

Minera SGrid

Smart Grid Oil-immersed transformer up to 1000kVA-36kV. Solution for integrating more renewable energy in smart grid with fewer costs

Gegevens weergeven
Minera HG

Minera HG

Homopolaire generator tot 24 kV - 10 A (permanente stroom). Oplossing om neutraal van uw backup-subkrachtcentrale op het aardingsnetwerk aan te sluiten

Gegevens weergeven
Minera SP

Minera SP

Zelfbeschermende transformator tot 630 kVA - 24 kV. Ontworpen om landelijke en stedelijke publieke HV-distributienetwerken te voorzien

Gegevens weergeven
Volledig assortiment transformatoren voor alle speciale toepassingen

Minera R

Gelijkrichttransformator tot 80 MVA, 170 kV. Toegewijde oplossing voor toepassingen met zeer hoge stroom- en harmonische niveaus

Gegevens weergeven
Minera Ex

Minera Ex

Transformatoren voor gevaarlijke gebieden tot 60 MVA, 36 kV. Veiligheidsoplossing voor explosieve omgevingen

Gegevens weergeven
Minera E

Minera E

Aardingstransformator tot 72,5 kV - 15.000 A (aardfoutlimiet). Bedoeld voor het maken van het neutrale punt in het HV-netwerk en voor het beperken van de foutstroom in de verbinding tussen fase en aarde.

Gegevens weergeven
Siltrim

Siltrim

Compacte en brandbestendige olietransformator tot 3,3 MVA - 36 kV. Ultracompacte apparatuur, specifiek gebouwd voor complexe mechanische en elektrische omgevingen van de klant

Gegevens weergeven
Vegeta

Vegeta

Plantaardige-olietransformator tot 25 MVA - 72,5 kV. Een effectieve en milieubewuste oplossing voor uw specifieke distributienetwerk

Gegevens weergeven
Minera PAD

Minera PAD

Compact substation tot 250kVA - 36kV. Oplossing voor optimale kostenefficiëntie, bedoeld voor openbare HV-distributienetwerken in landelijke en stedelijke omgevingen

Gegevens weergeven