Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen
Laagspanningsproducten en -systemen

Vermogensschakelaars en lastscheiders

Vermogensschakelaars (MCCB)

Compact NSXm

Compact NSXm

Klein formaat vermogensschakelaars tot 160 A. Klein formaat vermogensschakelaars tot 160 A

Bekijk producten Productselector starten
Compact NSX

Compact NSX

Vermogensschakelaars van 100 tot 630 A. Compact NSX vermogensschakelaars van 100 tot 630 A

Bekijk producten Productselector starten
Compact NS > 630A

Compact NS > 630A

Vermogensschakelaars (MCCB) van 630 tot 3200 A. Compact NS is een reeks voorgevormde vermogensschakelaars (MCCB) met ingebouwde Micrologic-besturingseenheden voor een geïntegreerde vermogens- en energiemeting. Deze reeks vermogensschakelaars heeft een capaciteit van 630 tot 3200 A.

Bekijk producten Productselector starten
Compact NG160

Compact NG160

Klein formaat vermogensschakelaars tot 160 A. De Compact NG160 is een uitgebreide serie modulaire kleine stroomonderbrekers voor toepassing in tertiaire installaties en industriële gebouwen.

Bekijk producten
Compact NSF/NSJ

Compact NSF/NSJ

Vermogensschakelaars van 100 tot 600 A - UL489-gecertificeerd. -

Bekijk producten

Interfaces en gateways

Enerlin’X IFE, EIFE, IFM

Enerlin’X IFE, EIFE, IFM

Interface en gateway voor Ethernet- en Modbus-SL-communicatie. Enerlin'X IFE, EIFE, IFM-interfaces maken het mogelijk om Masterpact, PowerPact en Compact stroomonderbrekers aan te sluiten op een Ethernet- of Modbus-SL-netwerk

Bekijk producten Productselector starten

Vermogensschakelaars (ACB)

Vermogensschakelaars (ACB)

Masterpact MTZ

Vermogenschakelaars van 630 tot 6300 A. De Masterpact MTZ beveiligt uw elektrische systemen tegen schade door overbelasting, kortsluiting en lekstromen. Deze uitgebreide reeks vermogensschakelaars is uitgerust met geavanceerde digitale technologieën en Micrologic X-besturingsunits. Daarmee is de Masterpact MTZ een toekomstgerichte oplossing voor maximale veiligheid en energie-efficiëntie in uw laagspanningsinstallaties.

Bekijk producten Productselector starten
Masterpact NW

Masterpact NW

Vermogensschakelaars voor hoog vermogen 800 tot 6300 A. Masterpact NW is een uitgebreid assortiment van stroomonderbrekers ontworpen om elektrische systemen te beschermen tegen schade veroorzaakt door overbelasting, kortsluiting of aardlekfouten. De geïntegreerde Micrologic beveiligingseenheden dragen bij tot veiligheid en energie-efficiëntie. Verkrijgbaar in twee maten met vermogens van 800 tot 6300 A

Bekijk producten Productselector starten
Masterpact NT

Masterpact NT

Vermogensschakelaars voor hoog vermogen 630 tot 1600 A. -

Bekijk producten Productselector starten
Masterpact NT/NW UL 489-gecertificeerd

Masterpact NT/NW UL 489-gecertificeerd

Vermogensschakelaars voor hoog vermogen 800 tot 5000 A (Masterpact NT/NW UL 489-gecertificeerd). -

Bekijk producten
Masterpact NT - NW Navy

Masterpact NT - NW Navy

Vermogensschakelaars voor hoog vermogen (marine toepassingen) 630 tot 4000 A. -

Bekijk producten
Masterpact UR

Masterpact UR

Ultrasnelle vermogensschakelaars 5000 en 6000 A. -

Meer informatie
Micrologic

Micrologic

Beveiligingseenheden voor Masterpact NT/NW en Compact NS630b tot 3200. Micrologic beveiligingseenheden bieden een verbeterde elektronische circuitbeveiliging voorzien van voorspellingen voor (preventief) onderhoud, geïntegreerde metingen en communicatie. Het assortiment is compatibel met Compact NS, Masterpact NT, NW en UR-stroomonderbrekers voor vermogens tot 6300 A

Bekijk producten
Ecoreach

Ecoreach

Met Ecoreach worden uw slimme apparaten op de eenvoudigste manier geconfigureerd en in gebruik genomen. Met Ecoreach worden uw slimme apparaten op de eenvoudigste manier geconfigureerd en in gebruik genomen.

Meer informatie

Lastscheiders voor vermogensdistributie

Compact INS/INV

Compact INS/INV

Lastscheiders van 40 A tot 2500 A. De Compact INS/INV lastscheiders optimaliseren uw telefooncentrale en zorgen voor volledige coördinatie met alle Schneider Electric stroomonderbrekers

Bekijk producten Productselector starten
Compact NSX NA

Compact NSX NA

Lastscheiders van 100 tot 630 A. Compact NSX NA lastscheiders van 100 tot 630 A

Bekijk producten Productselector starten
Compact NS > 630A

Compact NS Lastscheiders

Lastscheiders 630 tot 3200 A. De Compact NS NA lastscheiders combineren hoge prestaties met een handig formaat. Zowel geschikt voor binnenkomende als uitgaande voeding voor manuele bediening of bediening op afstand.

Bekijk producten Productselector starten
Masterpact NT/NW Lastscheiders

Masterpact NT/NW Lastscheiders

Lastscheiders voor hoog vermogen van 630 A tot 6300 A. -

Bekijk producten Productselector starten

Motorbeveiligingsschakelaars en lastscheiders

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Vermogensschakelaars voor bescherming van motor tot 37 kV. Compact NS80H MA vermogensschakelaars combineren een hoog uitschakelvermogen met een compact formaat. Geschikt voor bescherming van motoren tot 37 kV.

Bekijk producten

Aardlekrelais

Aardlekrelais

Vigirex

Aardlekbeveiligingscomponent voor verschillende soorten energiedistributiesystemen. Vigirex aardlekbeveiligingsrelais met stroomspoelen bieden volledige beveiliging en monitoring tegen aardlekstromen voor de veiligheid van mensen en middelen.

Bekijk producten

Net-omschakeling systemen

Net-omschakeling systemen

Compact en Masterpact

Bronomschakelingen van 100 tot 630 A. Bronomschakelingen met manuele omschakelapparatuur (MTSE) voor lastscheiders (klasse PC) tussen 100 en 630 A.

Bekijk producten

Beveiliging voor PV systemen

Compact NSX DC & DC PV

Compact NSX DC & DC PV

Vermogensschakelaars voor gelijkstroomtoepassingen van 16 tot 1500 A. Vermogensschakelaars voor gelijkstroomtoepassingen van 16 tot 1500 A

Bekijk producten

Installatieautomaten (MCB)

NC100 UL/CSA/IEC

NC100 UL/CSA/IEC

Installatieautomaat tot 80 A (UL 1077 gecertificeerd). Installatieautomaat tot 80 A, voldoet aan Noord-Amerikaanse normen UL, CSA en IEC

Meer informatie
Producten vergelijken: /