Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Actassi XS-E

Server racks voor IDC IP 20 1000 kg

Melding Einde verkoop

Onderdeel van Actassi

Serverracks voor IDC IP20 1000 kg

Actassi XS-E
  • Functies

    Beschikbare uitvoeringen:

    • 19 inch rack Actassi SF-S beschikbaar met of zonder zijpanelen (statische belasting 1000 kg).
    • Mogelijkheid om uw bekledingen, montage van accessoires en kleuren te definiëren op speciaal verzoek.

    Technische beschrijving:
    Stalen vloerkasten.

    • Structuur: boven- en onderframe en verticale stijlen voor een stijve structuur.
    • Kleur: epoxy-polyester structuurhars mat RAL 9011.
    • 4 stelvoeten.
    • 1 ontmantelbare dakplaat met borstelpakking.
    • 2 snel ontmantelbare zijpanelen zonder ventilatiesleuven (beschikbaar met of zonder zijpanelen).
    • 4 19”-stijlen met diepte-instelling.
    • Microgeperforeerde voor- en achterdeur, 180° openend, sluitsysteem (4 punts) met sleutel N°1242E.
    • Statische belasting 1000 kg
    • Beveiligingsniveau IP20 volgens norm IEC60529.
    • Weerstand tegen externe mechanische impact IK08 conform norm IEC62262.
    • Certificeringen: Conform de richtlijn RoHs, 19 inch racks volgens norm IEC60297-1-4.
    • Verf: Gestructureerde epoxy-polyester poederverfafwerking in de kleur grijs RAL 9011 gestructureerd mat.


    Voordelen

    Kasten geïnspireerd door uw verwachtingen!


     

    • Keuze uit diverse afmetingen:
      Hoogte 42U, 2 breedtes (600-800mm) en 3 dieptes (800-1000-1200mm) beschikbaar in RAL9011.
    • Tijdsbesparend voor uw installaties:
      uitgebreid assortiment oplossingen voor kabelbeheer, snelle bevestiging van accessoires, eenvoudige de- en hermontage van de bekledingen. 
    • Ventilatie en robuustheid:
      Luchtdoorlaat van 80% in de voor- en achterkant op het oppervlak van de 19” rack met een belastingscapaciteit van 400 kg. Deze kasten blijven volledig ontkoppelbaar. 
    • Oplossingen van dubbele deuren, kleuren en samenstellingen beschikbaar op geconfigureerd of specifiek verzoek.

    Toepassingen

    • Serverinstallaties voor gebouwen, tertiare sector en infrastructuur.

    Galerij

    • 19
    • Ergonomic roof and base
    • 19

Product niet langer beschikbaar?

Zoek een snel alternatief en/of vervangend product via deze tool.