Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys Contactor relais

TeSys K, D en SK relais voor besturingscircuits

Onderdeel van TeSys

TeSys K, D en SK Contactor relais zijn reeksen bestaande uit relais, mini-contactor relais, hulpcontac blokken, ontstoringsmodules en accessoires

TeSys Contactor relais
  • Functies

    TeSys K, D en SK Contactor relais zijn reeksen die toegepast worden voor besturingscircuits, ze bestaan uit de volgende reeksen:

    Mini relais en hulpcontactblokjes TeSys SK, SKE:
    • Direct werkende hulpcontacten en spoel ontstoringsmodules
    • 2 contacten (met verschillende samenstellingen van  NO + NC contacten)
    • Gelijktijdige actie tussen contacten of niet (SKE type)
      Stuurspanningen : AC, DC
    • Conform de normen ; IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424
    • Kortsluitbeveiliging conform de  norm IEC 60947 en VDE 0660, gl zekering

    Relais en hulpcontact blokken TeSys K:

    • Contactorrelais voor AC of DC besturingscircuits (AC15, DC13)
    • 4 contacten (met verschillende samenstellingen van NO + NC contacten)
    • Gelijktijdige actie tussen de contacten (gekoppelde contacten)
      Verschillende stuurspanningen : AC, DC
    • Direct werkende contacten op het contactorrelais
    • Direct werkende en tijd vertraagd werkende hulpcontactblokken
    • Montage en markerings accessoires
    • Conform de normen; IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424

    Relais en hulpcontact blokken TeSys D:

    • Contactorrelais voor AC of DC besturingscircuits (AC15, DC13)
    • TeSys D contactorrelais en hulpcontactblokken
      5 contacten (met verschillende samenstellingen van NO + NC contacten)
    • Gelijktijdige actie tussen de contacten ( gekoppelde contacten)
    • Verschillende stuurspanningen: AC, DC, of laag verbruik
    • Tot 5 contacten (met verschillende samenstellingen van NO + NC contacten)
    • Direct werkende contacten op het contactorrelais
    • Direct werkende en tijd vertraagde hulpcontactblokken
    • Groot operationeel temperatuurbereik : - 40°C – 70°C
      Accessoires en onderdelen (zoals losse spoelen)
    • Conform de normen ;  IEC60947-5-1, N-FC63-140, VDE0660, BS4794, EN60947-5, UL, CSA
       


    Voordelen

    TeSys Contactor relais bieden een kosteneffectieve oplossing voor een eenvoudige applicatie.
    • Zelfde vormgeving en bouwmaat als de TeSys K, D en SK contactoren.
    • Verschillende aansluitmogelijkheden. (zoals schroefklem- of veerklem aansluiting, of gemonteerd op een Printkaart )
    • Uitvoeringen voor alle stuurspanningen op de (wereld)markt
      Vele internationale certificeringen
    • Compact met K (45 mm breed) en SK relais (27 mm breed)

    Toepassingen

    TeSys Contactor relais worden hoofdzakelijk gebruikt in applicaties in de industrie, infrastructuur en gebouwen voor:
    • Eenvoudige machine besturing
    Makkelijk te gebruiken interface voor elektronische besturingen (bv : PLCs)

    Galerij

    • Wibe cable ladder KHZ. LNG terminal in Sines Portugal
    • Wibe cable ladders joined with Coupling 21
    • Wibe cable ladder KHZP. Rosneftbunker bulk-oil terminal Ust-Luga Russia