Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

 

Argus - rookmelders

De nieuwe generatie

Melding Einde verkoop

Met de nieuwe Argus rookmelders biedt Schneider Electric de perfecte oplossing voor brandbare situaties: een kwaliteitsmerk waarop de klant kan 100% vertrouwen wanneer het erop aankomt.

Argus - rookmelders
  Terug   Veiligheidsbeheer

Argus - rookmelders

      • 16 products available

        Absolutely reliable: the bodyguard

        Nothing should be left to chance when it comes to safety and security. This is especially true for the risk of fire in flats and homes. Because breathing smoke in and out just three times can be fatal. At night the risk of smoke poisoning is greater, since the human sense of smell does not function when sleeping.

        Whether flat, new building, or retrofitting: Argus smoke detectors always provide the right solution.

        • Beste prijs
          MTN5470-2119 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN5470-2119

          Rookmelder - ARGUS basis 9V - Polarwit
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN5471-2119 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN5471-2119

          Rookmelder - ARGUS Plus 9V - Polarwit
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN5472-2119 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN5472-2119

          Rookmelder - ARGUS Advanced 9V - Polarwit
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN5480-1119 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN5480-1119

          Rookmelder - ARGUS - RF 9V - Polarwit
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN5480-1160 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN5480-1160

          Rookmelder - ARGUS - RF 9V - Aluminium
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN547019 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN547019

          ARGUS - Rookmelder - Basic - Polarwit
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN547020 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN547020

          ARGUS smoke detector Basic, polar white
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN547119 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN547119

          ARGUS - Rookmelder Basic Longlife - 9V - Polarwit
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN547120 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN547120

          ARGUS smoke detector Basic Longlife, polar white
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          MTN547519 EcoStruxure Schneider Electric

          MTN547519

          ARGUS - Rookmelder - 230V - Polarwit
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4