Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

 

Verlichting en accessoires

LED lampen, deur accessoires en meer voor uw behuizingen

LED-lampen en deuraccessoires die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van uw elektrische bedieningspanelen.

Verlichting en accessoires
      • 8 products available

        • Beste prijs
          NSYLAMC120 EcoStruxure Schneider Electric

          NSYLAMC120

          Fluorescentielamp - Compact - 11W - 120V - 50/60Hz - Geen fitting
        • Beste prijs
          NSYLAMCS EcoStruxure Schneider Electric

          NSYLAMCS

          Compacte fluorescentielamp - 11W - 220V - 50/60Hz - SCHUKO fitting
        • Beste prijs
          NSYLAMCF EcoStruxure Schneider Electric

          NSYLAMCF

          Fluorescentielamp - Compact - 11W - 220V - 50/60Hz - Franse fitting UTE
        • Beste prijs
          NSYLAMCB EcoStruxure Schneider Electric

          NSYLAMCB

          Fluorescentielamp - Compact - 11W - 220V - 50/60Hz - Engelse fitting
        • Beste prijs
          NSYLAMCU EcoStruxure Schneider Electric

          NSYLAMCU

          Fluorescentielamp - Compact - 11W - 120V - 50/60Hz - Amerikaanse fitting UL-CSA
        • Beste prijs
          NSYLAMC EcoStruxure Schneider Electric

          NSYLAMC

          Fluorescentielamp - Compact - 11W - 220V - 50/60Hz - Geen fitting
        • Beste prijs
          NSYLAMCD EcoStruxure Schneider Electric

          NSYLAMCD

          Fluorescent compact lamp, 11W, 220V 50/60Hz, no socket + detector
        • Beste prijs
          NSYLAM1U EcoStruxure Schneider Electric

          NSYLAM1U

          19" base for compact lamp fixing. 1U.