Groepen
PACiS OI
Operatorinterfaceplatform voor Platform voor vermogensautomatisering Pacis OI is de interface die specifiek is bedoeld voor digitale systemen voor het bedienen van substations. Biedt een doelgerichte, gebruikersvriendelijke interface met intuïtieve toegang tot de meest relevante informatie en een volledig beveiligde werking zijn noodzakelijk om de taken van de operator te ontlastenOnderdeel van EcoStruxureMeer informatie PACiS SCE
Systeemconfiguratie-editor voor vermogensautomatisering Het configureren van een gedistribueerd besturingssysteem voor stroomautomatisering (PADCS, Power Automation Distributed Control System) is een gevoelige taak die uit veel specifieke subtaken bestaat. PACiS SCE kan worden gebruikt door niet-specialisten om snel een volledige database te maken en te wijzigen met behulp van grafische programmeringOnderdeel van EcoStruxureMeer informatie PACiS SMT
Systeembeheertool PACiS System Management Tool is de toepassingssoftware waarmee softwareversiebeheer in alle PACiS-oplossingselementen wordt gewaarborgd.Onderdeel van EcoStruxureMeer informatie PACiS GTW
SCADA- en EMS-gateway De PACiS-gateway is verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens tussen twee netwerken: het PACiS-netwerk van substations met IEC61850-apparaten en het externe SCADA- of EMS-netwerk.Onderdeel van EcoStruxureMeer informatie