Minera SGrid
Oliegevulde transformatoren tot 1000kVA-36kV voor smart grid-toepassingen
Oliegevulde transformatoren tot 1000kVA-36kV voor smart grid-toepassingen
Homopolaire generator tot 24 kV - 10 A (permanente stroom)
Zelfbeschermende transformator tot 630 kVA - 24 kV
Gelijkrichttransformator tot 80 MVA, 170 kV
Transformatoren voor gevaarlijke gebieden tot 60 MVA, 36 kV
Aardingstransformator tot 72,5 kV - 15.000 A (aardfoutlimiet)
Compacte en brandbestendige olietransformator tot 3,3 MVA - 36 kV
Plantaardige-olietransformator tot 25 MVA - 72,5 kV
Compact substation tot 250kVA - 36kV